• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Devices
  4. io-key

Inicio rápido de IIoT con io-key

Requisitos mínimos, beneficio máximo

Con io-key, te puedes iniciar fácilmente en la digitalización.

¡Registrar y visualizar tus datos de producción nunca ha sido tan fácil! Realiza tus proyectos con total flexibilidad, independientemente de si el io-key se encuentra en una máquina remota en algún campo de cultivo, en el tejado de un almacén frigorífico, en otro lugar alejado de tu infraestructura informática o directamente incorporado en tu línea de producción.

Aumenta la disponibilidad de tus máquinas

Garantiza la calidad de los procesos

Optimiza el consumo de energía

Imagen 1: Ventilador · Imagen 2: Contenedor IBC · Imagen 3: Sistema central de aire comprimido

Casos de uso

Hardware + red móvil + software = listo para usar

Hardware

io-key

 

Red móvil

Seleccionar la tarifa de datos

 

Software

moneo IIoT Core

Envío de los datos de los sensores a la nube

  • Completamente configurado,
    no requiere tarjeta SIM.
  • Panel de control basado en web para
    la visualización y el análisis de los datos en la nube.
  • Envío de correo electrónico cuando se excede el valor límite
  • Envío de los datos de los sensores IO-Link directamente
    a la nube a través de la red móvil.
  • Posibilidad de conectar dos sensores IO-Link.

Características de io-key:

IP 65, sin programación, GSM, nube, IO-Link

 
 
Intervalo de transmisión
1 vez/minuto
  Intervalo de transmisión
1vez/10 segundos

Por ejemplo, para
consultas cada minuto de:

 

Por ejemplo, para
consultas frecuentes
de:

  • Nivel de llenado
  • Nivel límite
  • Temperatura
 
  • Valores del proceso
  • Detección de posición
  • Estados de máquina
  • Estados de material
MXN160.00
al mes
  MXN200.00
al mes
N.º de referencia:
AIS972
  N.º de referencia:
AIS973

 

 

Convertir los datos de producción en información utilizable

Con io-key y una tarifa de datos ya tienes el hardware. ¡Ahora solo faltan las funciones del software en la nube! Tienes a tu disposición las siguientes opciones:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 créditos)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 créditos)

moneo IIoT Core permite una perfecta recopilación, visualización y supervisión de los datos de los sensores con la siguiente finalidad:

  • Mejorar la disponibilidad de las máquinas
  • Mantener la calidad de los procesos
  • Optimizar el consumo de energía

Funciones de moneo IIoT Core Cloud con io-key*

Obtén más información sobre moneo IIoT Core Cloud

* Funciones de moneo IIoT Core Cloud con io-key: Administración de equipos, Valores calculados, edgeConnect, Panel de control, Análisis, y Tareas y tickets

Asesoramiento y venta de servicios en la nube por parte de nuestros expertos

¿Te hemos convencido? ¡Entonces ponte en contacto con nosotros! Te acompañaremos en todo el proceso. En función de tus requerimientos, el equipo de ventas de sistemas de ifm te respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios adicionales.

Selecciona la opción de contacto

Formulario

Consulta online

Teléfono

+52-81-7540-0040

Suscripción a moneo io-key Cloud

¿Quieres saber más sobre la suscripción a moneo Cloud con io-key?

Protección de datos

Aquí puedes consultar nuestra política de privacidad.