• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Devices
  4. edgeGateways

moneo edgeGateway: una conexión fiable entre los sensores, el nivel de IT y la nube

Soluciones flexibles para tu instalación de moneo

¿Quieres enviar la información de los sensores de forma fácil y cómoda a tu infraestructura informática o a la nube? No hay problema: con moneo edgeGateway, los datos de los sensores se convierten primero en información legible y luego se transmiten de forma segura.

Conecta la pasarela a ifm moneo Cloud para aprovechar las potentes funciones de IIoT sin necesidad de programación. De este modo, mejorarás la disponibilidad de las máquinas, la calidad de los procesos y la eficiencia energética.

Integración rápida y sencilla desde el sensor hasta la nube

  • Sencilla transmisión de datos: envío de los datos de los sensores a la nube sin interrupciones
  • Compatibilidad multinube: compatible con moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub y AWS IoT Core
  • Configuración intuitiva: interfaz web de fácil manejo para una configuración rápida
  • Acceso remoto seguro: acceso remoto a tu infraestructura OT para la configuración, el diagnóstico y la resolución de problemas
  • Instalación flexible: disponible en versión IP20 para armario eléctrico o IP67 para aplicaciones de campo, ambas con una carcasa robusta de aluminio fundido a presión
  • Gestión eficiente del flujo de datos: el modelador de flujo de datos moneo permite una transmisión clara y personalizable desde el sensor hasta la nube

Monitorización de condiciones en tiempo real con moneo Cloud

Pasos para la integración

  1. Divide tu instalación de producción por zonas de máquinas.
  2. Instala los sensores y el hardware IO-Link en las máquinas.
  3. Conecta las máquinas de la línea de producción con un edgeGateway de ifm.
  4. Establece la conexión a la nube a través de LTE, WLAN o Ethernet.
  5. Configura la vista del panel de control y define los parámetros para las notificaciones.
  6. Optimiza tus procesos de mantenimiento en tiempo real.

Por cierto:
Gracias al modelador de flujo de datos de moneo, es posible una configuración clara de los flujos de datos desde el sensor hasta la nube. El modelo visual de bloques y líneas permite crear lógicas de procesamiento de forma sencilla e intuitiva sin necesidad de conocimientos de programación.