- Nouveaux produits
- Capteurs
- Détecteur de distance PMD polyvalent pour espaces réduits
Détecteur de distance PMD polyvalent pour espaces réduits
Possibilités d’utilisation universelles
L’O6D100 a été conçu comme un appareil polyvalent performant pour les applications typiques de détection d’objets, de mesure de distance et de positionnement. Les applications typiques incluent la manutention, la robotique, l’automatisation du montage et la logistique.
Grâce à sa technologie PMD Time-of-Flight, il assure une détection fiable et robuste, indépendamment de la couleur, de l’angle et des caractéristiques des objets. La nouvelle fonction de mode « Ultimate Black Mode » lui permet d’exploiter pleinement ses capacités, notamment pour les objets exigeants, sombres ou réfléchissants.
Les trois modes de fonctionnement Fine, Standard et Fast, qui peuvent être commutés via IO-Link, offrent une flexibilité maximale. Un seul détecteur peut ainsi répondre aux exigences d’une grande variété d’applications. Avec sa grande portée de 3 mètres, il peut également être utilisé en dehors de l’environnement direct du processus.
Une autre particularité est l’hystérésis réglable. Le réglage usine garantit des états de commutation stables, même en cas de variation de couleur. Pour les objets de couleur uniforme, l’utilisateur peut ajuster l’hystérésis via IO-Link.