• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Détecteur de distance optique O6D

Le détecteur de distance O6D offre une performance maximale dans un espace réduit

En matière de détection fiable des surfaces noires foncées et réfléchissantes, l’O6D établit de nouveaux standards grâce à son mode « Ultimate Black Mode ».
Pour ce faire, il combine une technologie PMD moderne et une portée jusqu’à 3 m dans un boîtier compact, de sorte qu’il peut être installé à une distance suffisante en dehors de la zone dangereuse dans des situations difficiles, par exemple dans des installations de soudage. Il est ainsi le produit polyvalent idéal pour les applications les plus diverses, que ce soit dans la logistique, l’automatisation du montage ou l’industrie automobile.

Trois modes de fonctionnement sélectionnables (Fine, Standard, Fast) et une hystérésis réglable permettent une adaptation précise à chaque application. Grâce au réglage intuitif par 2 boutons-poussoirs et IO-Link, le détecteur s’intègre rapidement et est immédiatement prêt à l’emploi. Le type O6 éprouvé permet une mise à niveau facile sans accessoires supplémentaires.

Le O6D en détail

Avantages du produit O6D

Détection fiable des surfaces difficiles
Le mode « Ultimate Black Mode » assure une détection fiable des objets, même en cas de matériaux d’un noir profond, brillants ou réfléchissants.

Multiples modes de fonctionnement en un seul appareil
Trois modes de fonctionnement (Fine, Standard et Fast) en un seul appareil pour une adaptabilité maximale à différentes applications.

Montage flexible
Le type compact, la technologie PMD et une portée allant jusqu’à 3 m permettent un montage flexible.

Intégration facile
Le réglage se fait à l’aide de deux boutons-poussoirs seulement, qui permettent un apprentissage sur objet ainsi qu’un apprentissage à deux points directement sur le détecteur – simple, rapide et efficace.

Applications

Détection d’objets en logistique

Détection des colis ou des enveloppes

Tâche
Détection d’objets sur des tapis roulants, par exemple des enveloppes ou des colis.

Défi

  • Les surfaces sombres, plates, d’un noir profond ou réfléchissantes ne sont souvent pas détectées de manière fiable par les détecteurs traditionnels.

Avantage

  • Grâce au mode « Ultimate Black Mode » et à sa grande indépendance à la couleur, l’O6D détecte de manière fiable les objets d’un noir profond ou brillants, même sans réajustement.

Contrôle de présence sur les robots de soudage

Détection de la position avant le processus de soudage

Tâche
S’assurer que les composants sont correctement placés dans le dispositif avant le démarrage du processus de soudage automatisé.

Défi

  • Les cellules de soudage sont soumises à des conditions sévères impliquant de la chaleur et des projections de soudure. Les températures élevées et les projections de soudure peuvent endommager ou perturber les détecteurs.

Avantage

  • La portée maximale de 3 m permet une installation en toute sécurité en dehors de la zone dangereuse.

Détection de distance et contrôle de distance

Surveillance des mouvements des robots

Tâche
Détection précise de la position des composants dans les processus d’assemblage automatisés.

Défi

  • Dans la production automobile, de nombreuses surfaces sont d’un noir profond ou très réfléchissantes. Dans de tels cas, les détecteurs conventionnels fournissent souvent des signaux peu fiables, ce qui peut entraîner des étapes d’assemblage incorrectes.

Avantage

  • La technologie PMD indépendante de l’angle permet un montage flexible et une détection fiable, même en cas de composants brillants ou sombres. Grâce à IO-Link, la valeur de réflexion peut être fournie en plus de la valeur de distance afin de garantir un process fluide.

Connexion système

Valeur ajoutée grâce à IO-Link

  • Fourniture transparente des données
  • Valeur de distance actuelle
  • Valeur de réflectivité actuelle
  • Etat actuel de l’appareil
  • Paramétrage facile et rapide
  • Transmission des données sans pertes

Acheter le produit