- Nouveaux produits
- Traitement d’images / identification
- Lecteurs multicode économiques pour les environnements de production exigeants
Lecteurs multicode économiques pour les environnements de production exigeants
Applications multiples
Avec les nouveaux lecteurs multicode de la série O2I2, ifm electronic présente une solution à la fois performante et économique en boîtier compact pour des tâches d’identification exigeantes.
Les domaines d’application typiques des lecteurs de codes O2I2 sont le suivi des produits le long des lignes de production, la préparation des commandes et la détection des repères de position pour les systèmes de transport sans conducteur (AGV ou AMR). Dans l’industrie des semi-conducteurs ils sont utilisés pour assurer la traçabilité des composants sensibles.
Petits et puissants
Les appareils sont disponibles dans des dimensions compactes et conviennent donc parfaitement aux espaces réduits. Malgré leur petit boîtier, les appareils offrent des performances sans concession : avec jusqu’à 50 codes et 60 images par seconde, ils répondent aux exigences des applications hautement dynamiques. Même à des vitesses d’objets de 3 m/s, les lecteurs de codes fonctionnent de manière extrêmement fiable. Grâce aux interfaces Ethernet et RS232, l’intégration des appareils dans les systèmes existants s’effectue de manière flexible.
Pour les applications où les positions des codes varient, la fonction multi-caméras offre une flexibilité supplémentaire : plusieurs capteurs détectent ensemble le code et fournissent les données de manière centralisée via un appareil maître.
Algorithmes intelligents
L’intégration innovante d’algorithmes d’IA basés sur le Deep Learning assure une robustesse exceptionnelle face aux erreurs et aux défauts de code, ce qui en fait un outil indispensable dans les environnements de production modernes. Cette technologie se distingue également par sa précision de positionnement élevée, même en présence de codes endommagés. L’ajustement automatique des images et le prétraitement intelligent permettent d’optimiser considérablement l’efficacité du décodage.
Configuration simple
Grâce au logiciel PC convivial « Vision Assistant », les appareils peuvent être paramétrés rapidement et facilement – même les tâches d’identification complexes sont ainsi résolues en un rien de temps.
Accessoires correspondants
Pour le raccordement et le montage du lecteur multicode, ifm propose une sélection de câbles de raccordement et d’équerres de fixation appropriés. Vous trouverez un aperçu complet sur la page produit des appareils.