- Nouveaux produits
- IO-Link
- Convertisseur fréquence / courant programmable
Convertisseur fréquence / courant programmable
Surveillance de l’entraînement
Dans de nombreux secteurs industriels, les entraînements ou autres machines tournantes doivent fonctionner à une vitesse définie. A l’aide de capteurs externes sur les arbres ou les roues d’entraînement, il est possible de générer des signaux liés à la vitesse de rotation et de les évaluer à l’aide du convertisseur fréquence / courant. Les dommages causés à l’entraînement, tels que des courroies trapézoïdales qui patinent ou même qui se rompent, peuvent être détectés à temps par comparaison des valeurs de consigne et signalés par un signal de commutation. En même temps, l’appareil émet un signal de courant ou de tension proportionnel à la vitesse, qui peut ensuite être transmis à un système de commande supérieur ou utilisé pour d’autres processus de régulation.
Boîtier de contrôle performant
La valeur mesurée peut être transmise sous forme numérique via IO-Link. Ceci permet également un réglage confortable des nombreuses options de paramétrage, par exemple la mise à l’échelle des signaux de sortie analogiques ou les points de commutation.Particulièrement pratique : le boîtier de contrôle peut être alimenté aussi bien en 24 V DC qu’en 110 à 250 V AC. L’appareil met à disposition 24 V DC pour l’alimentation des capteurs.