- Nouveaux produits
- IO-Link
- Module E/S peu encombrant pour l’armoire électrique
Module E/S peu encombrant pour l’armoire électrique
Pour l’emploi sur le terrain et en armoire électrique
Le module E/S IO-Link simplifie l’intégration de capteurs et d’actionneurs avec un câblage traditionnel dans l’armoire électrique, ainsi que dans les applications de terrain avec de faibles exigences en matière d’indice de protection IP, par exemple dans les boîtiers de machines protégés ou dans les conditions de salle blanche.
Digitalisation facile de jusqu’à 16 appareils
Jusqu’à 16 appareils (capteurs et / ou actionneurs) peuvent être intégrés via le module E/S. Grâce au système de serrage par ressort, l’assemblage est rapide et simple. Les ports du module E/S peuvent être paramétrés de manière flexible comme entrées ou sorties.
Si des capteurs sont connectés à la technologie de communication de données IO-Link via le module E/S, les informations de ces capteurs peuvent être lues de manière centralisée au niveau informatique. Il est également possible de paramétrer les appareils IO-Link de manière centralisée et confortable depuis le niveau informatique.
Alimentation en tension pour actionneurs externes
L’alimentation en tension du module est assurée par un maître IO-Link de port A. La consommation totale de courant de toutes les E/S peut atteindre 1 A, ce qui garantit une alimentation efficace des actionneurs externes.
Montage simple et faible encombrement
Le module E/S lui-même est également rapide à installer grâce à l’adaptateur de rail DIN intégré et, avec une largeur de seulement 43 millimètres, il prend très peu de place.