SM Foodmag 성능
SM Foodmag 전자식 유량계는 즉시 사용가능한 ±0.5%의 정확도를 갖춘 신뢰할 수 있는 유량 센서입니다. 해당 정확도 범위는 계산기에서 확인할 수 있습니다:
정확도 및 신뢰도 계산 사례
대부분의 ifm 유량계는 측정된 유량 (MW)과 측정 범위의 최종값 (MEW)을 기반으로 두단계 정확도 계산을 사용합니다. 하지만 SM Foodmag는 측정범위의 최종값 대신 속도 오프셋을 사용합니다. 예를 들어 SMF420의 정확도는 다음과 같이 지정됩니다:
± (0.5 % MW + 1.5 mm/s)
47 mm 파이프에서 내경이 1.5 mm/s 인 경우 = 2602.4 mm3/s = 0.16 l/min
MW = 500 l/min인 경우, 정확도 = ± (0.005*500 + 0.16) = +/- 2.66 l/min
반복성 계산은 디바이스의 전체 유량 측정 범위에 걸쳐 일정하지 않지만 각 측정값에 대해 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 500 l/min(MW)에서 SMF420의 반복성은 다음과 같이 지정됩니다:
± (0.1% MW)
반복성 = +/- (0.001*500) = +/- 0.5 l/min