• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 유량센서
  2. 매체 별 선택
  3. 글리콜

글리콜 매체 측정 - 최대 35 %

주의:
아주 매우 적합함

매우 적합함

적합함

Not ok
 
사용 가능

사용 가능하지 않음
어느 정도 적합함 - 이 경우 ServiceCenter+82 2-790-5610에 문의하십시오.
  자기-유도형 초음파 메카트로닉 열량계
침수 센서
  제품 세부정보 제품 세부정보 제품 세부정보 제품 세부정보

측정원칙

자기-유도형

초음파

메카트로닉

열량계

정확성

압력 손실

방향 감지

수량계 (토탈라이저)

매체        

비전도성 매체


농도가 낮은
화학성분 용액으로서 예를 들어 5 % 미만의 수산화나트륨 용액

내구성        

온도 변동

점도 변화

공기 함량

입자

압력 피크

침전물

진동

설치        

인렛 (Inlet) 파이프 구간이 요구되지 않습니다.

자기-유도형 특별 기능

측정원칙

제품군

  • SM 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN6...DN50

측정영역

  • 0.005...900l/min

정확성

  • ± (0.8% MV + 0.2% VMR)

매체온도

  • -20...90°C

정격압력

  • 16 bar

 

요구사항

  • 전도도 > 20µS/cm

산업계

  • 식품 산업
  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동기계
  • 물과 폐수
  • 선박 자동화

하이라이트

  • 파이프의 인렛 (inlet) 및 아웃렛 (outlet) 구간이 요구되지 않습니다.
  • 낮은 압력손실
  • 전체 텍스트 디스플레이를 가진 세팅 지원
  • 유량 방향 감지 / 측정
  • 작동상태 LED

프로세스 값

  • 총 수량 측정 / 토털라이저 측정
  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
초음파 특수 기능



측정 원리

제품군

  • SU 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN15...DN50

측정영역

  • 0.5...1000 l/min

정확성

  • ± (1 % MV + 0.5 % VMR)

매체온도

  • -20…100 °C

정격압력

  • 100 bar

요구사항:

  • 점성매체에서 변화 없음
  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.

산업계

  • 식품 산업
  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동차량
  • 물과 폐수

하이라이트

  • 내부 장애물, 움직이는 부품 또는 씰이 없는
    연속 스텐레스 파이프
  • 어플리케이션 변경을 위한
    표시기로서 신호 강도의 비주기적 출력
  • 가이드 셋업,
  • 낮은 압력손실
  • 작동상태 LED

프로세스 값

  • 총 수량 측정 / 토탈라이저 측정
  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
메카트로닉 특별 기능



측정원칙

제품군

  • SB 시리즈

공칭 직경

  • DN15...DN40

측정영역

  • 0.2...200l/min

정확성

  • ± (4% MV + 1% VMR)

매체온도

  • -10...180°C

정격압력

  • 최대 200 bar

요구사항

  • 매체에서 200 µm 이상의 입자가 없습니다.
  • 바로 근처에 강한 자기장이 없습니다.

산업계

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동 기계
  • 패키징 산업

하이라이트

  • 인렛 (inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 없습니다.
  • 가장 빠른 반응시간 > 1ms
  • 180 °C까지 온도 내구성
  • 200 bar의 압력 등급
  • 오일의 온도 / 점도 호환

프로세스 값

  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태

열량계 침수 센서

특수 기능


측정원칙

제품군

  • SI, SA 및 SF 제품군

공칭 직경

  • DN에 무관함

측정영역

  • 액상매체 0.04...3m/s
  • 가스 0.6...100m/s

정확성

  • 액상매체 ± (7% MV + 2% VMR)
  • 가스 ± (10 % MV + 2 % VMR)

매체온도

  • -20...90°C

정격압력

  • 최대 300 bar

요구사항

  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.
  • 열전도성 매체
  • 빠른 온도 변화를 삼가하십시오.

산업계

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 수산업
  • 선박 자동화
  • 식품 산업

하이라이트

  • 공칭 파이프 직경에 무관함
  • 매체와 접촉하는 구성요소에 대한 다양한 재질 선택
  • 간편한 셋업

프로세스 값

  • 포인트 유량속도
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
  • 계산된 유량

제품 플랫폼 -> 유량 센서 / 유량계