• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 유량센서
  2. 매체 별 선택
  3. 수소성분 매체

수성 매체 측정

주의:
아주 매우 적합함

매우 적합함

적합함

적합하지 않음


사용 가능

사용 가능하지 않음
어느 정도 적절함 - 이 경우 Service-Center+82 2-790-5610에 문의하십시오
자기 유도형 초음파 Vortex 메카트로닉 열량계
침수 센서
제품 세부정보 제품 세부정보 제품 세부정보 제품 세부정보 제품 세부정보

측정 원리

자기 유도형

초음파

Vortex

메카트로닉

열량계

정확성

압력 손실

방향 감지

수량계 (토탈라이저)

매체:

비전도성 매체


농도가 낮은
화학성분 용액으로서 예를 들어 5 % 미만의 수산화나트륨 용액

식품 등급*

저항성:

온도 변동

점도 변화

공기 함량

입자

압력 피크

잔여물

진동

설치

인렛 (Inlet) 파이프 구간이 요구되지 않습니다.

* 정확한 매체 정보는 해당 데이터 시트를 참조하십시오.

자기 유도형 특징

측정 원리

제품군

  • SM 시리즈, SMF 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN6...DN150

측정 영역

  • 0.005...10000 l/분

정확성

  • ± (0.5 % MW + 1.5 mm/s)*

매체온도

  • -20...150°C

압력 등급

  • 최대 25 bar

요구 사항:

  • 전도성: ≥ 5 µS/cm*

산업계:

  • 식품 산업
  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동 기계
  • 용수 및 폐수
  • 선박 자동화

Highlights:

  • 파이프의 인렛 (inlet) 및 아웃렛 (outlet) 구간이 요구되지 않습니다.
  • 상태 LED
  • 세팅 지원 또는 설치 가이드 제공*
  • 낮은 압력손실
  • 유량 방향 감지 / 측정

프로세스 값:

  • 총 수량 측정 / 토털라이저 측정
  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
  • 전도도

* 제품 버전에 따라 다름

초음파 특징



측정 원리

제품군:

  • SU 시리즈, SUH 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN15...DN100

측정 영역

  • 0.5...6000 l/분

정확성

  • ± (1 % MW + 0.5 % MEW)*

매체온도

  • -40…120 °C

압력 등급

  • 최대 100 bar

요구 사항:

  • 점성매체에서 변화 없음
  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.

산업계:

  • 식품 산업
  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동 기계
  • 용수 및 폐수

Highlights:

  • 내부 장애물, 움직이는 부품 또는 씰이 없는
    연속 스텐레스 파이프
  • 어플리케이션 변경을 위한
    표시기로서 신호 강도의 비주기적 출력
  • 가이드 셋업
  • 낮은 압력손실
  • 작동상태 LED

프로세스 값:

  • 총 수량 측정 / 토털라이저 측정
  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태

* 제품 버전에 따라 다름

Vortex 특징


측정 원리

제품군:

  • SV 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN6...DN25

측정 영역

  • 0.5...150 l/분

정확성

  • ± 2 % MEW

매체온도

  • -15...125°C

압력 등급

  • 16 bar

요구 사항:

  • 설치 시 진동이 없음
  • 점성매체에서 변화 없음
  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.

산업계:

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 전자
  • 물

하이라이트

  • 낮은 압력손실
  • 전체 텍스트 디스플레이를 가진 세팅 지원
  • 12 V 버전

프로세스 값

  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
메카트로닉 특징



측정 원리

제품군:

  • SB 시리즈

공칭 너비

  • DN15...DN40

측정 영역

  • 0.2...350 l/분

정확성

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

매체온도

  • -10...180°C

압력 등급

  • 최대 200 bar

요구 사항:

  • 매체에서 200 µm를 넘는 입자가 없습니다.
  • 바로 근처에 강한 자기장이 없습니다.

산업계:

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동 기계
  • 패키징 산업

Highlights:

  • 인렛 (inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 없습니다.
  • 신속한 반응시간 > 1 ms
  • 180 °C까지 온도 내구성
  • 200 bar의 압력 등급
  • 오일의 온도 / 점도 호환

프로세스 값:

  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태

열량계 침수 센서

특징


측정 원리

제품군

  • SI, SA 및 SF 제품군

공칭 너비

  • DN에 무관함

측정 영역

  • 액상매체 0.04...3 m/s
  • 가스 0.6...300 m/s

정확성

  • 액상매체 ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • 가스 ± (10 % MW + 2 % MEW)

매체온도

  • -25...100°C

압력 등급

  • 최대 300 bar

요구 사항:

  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.
  • 열전도성 매체
  • 급격한 온도 변화를 피하십시오.

산업계:

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 수산업
  • 선박 자동화
  • 식품 산업

Highlights:

  • 공칭 파이프 직경에 무관함
  • 매체와 접촉하는 구성요소에 대한 다양한 재질 선택
  • 간편한 셋업

프로세스 값:

  • 포인트 유량속도
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
  • 계산된 유량