• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. 기계 조명

백색광과 RGB를 하나의 조명으로 - 완벽한 조명 및 프로세스 시그널링

ifm의 기계 조명은 기계 및 시스템의 조명 및 시그널링을 위한 혁신적인 솔루션입니다. 결함을 명확하게 표시할 뿐만 아니라, 에코디자인 지침의 요구사항을 충족시키는 효율적인 조명을 제공합니다.  다양한 변형과 고정 옵션으로 유연한 사용이 가능하며, 모든 기계에 가치있는 추가 기능을 제공합니다.

기계 조명 자세히 보기

제품 장점

높은 광도 수율

250 mm에서 450 lumen의 광 출력

효율적인 조명
이 조명은 에너지 효율적인 조명을 보장하는 에코디자인 지침의 요건을 충족합니다.

유연성
다양한 모델과 고정 옵션으로 다양한 기계와 시스템에 유연하게 적용할 수 있습니다.

고장에 대한 명확한 디스플레이
기계 및 시스템의 고장을 명확하게 신호해줍니다.

어플리케이션

도전 과제
접근이 어려운 공간에서도 효율적인 기계 조명 및 상태 표시를 제공합니다.

기계 조명의 장점

  • 견고하면서 평평한 디자인
    DV3010/11 기계 조명은 다양한 화학 물질, 오일 및 냉각수에 대한 내구성이 뛰어나며, 평평하면서 견고한 디자인으로 접근하기 어려운 설치 공간에서도 사용할 수 있습니다.
  • 선명한 상태 표시
    전체 RGB 색상 스펙트럼을 표시할 수 있어 기계 상태 표시로 사용할 수 있으며, 유지보수가 필요할 때 반응 시간을 단축합니다.
  • 균일한 조명
    기계 조명은 백색광으로 균일한 조명을 제공하므로 프로세스 단계를 명확하게 볼 수 있습니다.

도전
인체공학적 작업공간 조명

기계 조명의 장점

  • 소형 크기로 높은 광량
    DV3010/11 기계 조명은 250 mm의 길이에 450 lumen의 뛰어난 광량을 제공하여 작업장 용도로 완벽한 선택입니다.
  • 특허받은 하우징
    인서트 몰딩된 하우징은 부품 낙하를 방지하므로, 조명의 신뢰성과 안전성이 향상됩니다.
  • 높은 보호등급
    IP69 보호등급으로 위생요건이 엄격하게 요구되는 환경에서 사용하기에 이상적인 선택입니다.

Use case


기계 표시등은 기계의 상태를 한눈에 알아볼 수 있는 명확한 시각적 신호를 제공합니다. 백색 표시등은 무결점 작동을 나타내고, 적색 표시등은 문제가 있음을 나타내 신속한 대응을 가능하게 합니다. 이를 통하여 다운타임이 줄어들고 생산 효율성이 높아집니다.

FAQs

제품