유제품 자동화를 위한 IO-Link 센서는 어떻게 효율성을 극대화합니까?
비디오 보고서
[Subtitles] ifm은 유제품 자동화를 위한 IO-Link 센서를 통합하여 Mammen Mejerierne의 치즈 생산 최적화를 지원했습니다. 그 결과 공장 가용성이 향상되고 위생이 개선되었으며, 또한 프로세스 신뢰성이 향상되었습니다. 블루 치즈, 엘로우 치즈 그리고 화이트 치즈 전용 생산시설을 갖춘 이 기업은 일관된 고품질 제품을 요구하는 엄격한 고객 요구사항과 인증을 충족해야 했습니다.
이러한 목표를 달성하기 위하여 El-tek Automation과 긴밀히 협력하여, 식품 산업의 위생적인 적용 분야에 맞게 특별히 설계된 IP69K 보호등급의 견고한 센서를 구현했습니다. 당사의 IO-Link 기술은 센서와 PLC 간의 원활한 통신을 지원하여, 생산 환경의 Live 데이터를 제공합니다. 이 데이터는 장비 상태를 모니터링하고 진단을 간소화하며 예지보전에 활용되어, 다운타임이 감소되고 시스템 수명을 연장합니다.
Mammen Mejerierne은 유제품 자동화에 IO-Link 센서를 사용함으로, 유연하며 미래 지향적으로 생산하는 동시에 높은 표준을 유지할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.