• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 어플리케이션 분야별 온도 센서
  2. 위생

위생 온도 센서

센서 제품군 온도 레인지 삽입 길이 시그널 구조 가시화 유의 사항

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • 트랜스미터
• 스위칭
• IO-Link
내장됨 큰 상태 LED • 이중 요소
• 자동 드리프트 감지
• 디지털 데이터 값
• +/- 0,2 K 정확도

TD
-50…150°C 30...350 mm • 트랜스미터
• IO-Link
내장됨 숫자 디스플레이 • +/- 0.3K의 정확도
• 소형 디자인과 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조
• 4 자릿수 2색상 디스플레이
• 빠른 (1/3초) 반응시간

TA
-50…200°C 17...350 mm • 트랜스미터
• IO-Link
내장됨 상태 LED • +/- 0.3K의 정확도
• 소형 디자인과 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조
• 빠른 (0.5/2초) 반응시간

TM / TT
-40...150°C 매립형
… 560mm
RTD 6, 10 mm RTD 프로브 – • 평가 유닛에 연결되기 위함
• 쉬운 배선을 위한 M12 연결
• 통합된 프로세스 연결