• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 어플리케이션 분야별 압력 센서
  2. 압력 측정셀

ifm의 압력 측정 셀 기술 개요

어떤 기술이 어느 센서에 사용되고, 어떤 장점과 단점이 있는지 알아보겠습니다.

세라믹-
정전용량형
다이어프램 씰 스텐레스 스틸
스트레인 게이지
피에조저항
압력 범위 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
진공 저항성 -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
과부하 방지
견고함
장기 견고성
정확성
대형 하우징
에 대한 내구성
조임 토크로 인한 드리프트
온도
자극성 매체
가격 €€€ €€€ €€ €

사용 가능하지 않음
조건부로 적합

세라믹-정전용량형 측정 셀

세라믹 정전용량형 측정 셀의 디자인 및 기능

압력이 가해지면 다이어프램과 베이스 본체 사이의 거리가 변하며, 이로 인하여 전극 간의 정전용량이 변경됩니다. 이러한 정전용량 변화는 분석된 후, 표준 산업용 출력 신호로 변환됩니다.

측정 셀을 특별하게 만드는 것

  • 매우 견고하고, 높은 압력 내구성 및 높은 파열 압력
  • 1억번 이상의 압력 주기에도 드리프트 없는 작동
  • 높은 장기간 안정성 및 반복성
  • 높은 프로세스 신뢰성을 위한 다이어프램 씰링액이 없는 건식 측정 셀

장점

  • 동적 압력 서지 및 캐비테이션에 대한 내구성
  • 자극성있고 마모성이 강한 매체에 대한 내구성
  • 세라믹 측정 셀에 미치는 온도 영향 최소화
  • 세라믹이 노화되거나 피로가 없음

단점:

  • 센서에 측정셀이복잡하게 설치되므로, 하우징이 크고 값비싼 비용
  • 프로세스 연결부에 대한 측정 셀의 씰링이 요구됨
  • 25bar 이상의 가스 적용은, 제한적으로만 가능함


세라믹-정전용량형 측정 셀을 보유한 제품

다양성 위생 산업계
디스플레이 포함 PI PE, PNxx9X 압력 센서로 이동
디스플레이 없음 PM PA, PX, PP, PL15
아날로그 디스플레이 포함 PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

다이어프램 씰

다이어프램 씰 측정 셀의 디자인 및 기능

다이어프램 씰 기술에서는 프로세스 압력이 센서에 직접 가해지지 않고, 충전 액체가 있는 그 뒷면의 다이어프램을 통해 전달됩니다. 다이어프램 자체는 프로세스에서 매체를 센서 시스템에서 분리합니다. 유연하고, 압력이 가해지면 변형됩니다. 다이어프램 뒷면에는 다이어프램에서 실제 압력 센서로 압력을 전달하는 특수 충전액 (보통 오일)가 있습니다.

측정 셀을 특별하게 만드는 것

  • 높은 온도 저항성

장점

  • 소형으로 전면 매립형 디자인 가능
  • 온도 변화에 대한 낮은 민감도

단점:

  • 민감한 다이어프램
  • 압력 피크는 돌이킬 수 없는 손상을 일으킬 수 있음
  • 다이어프램이 손상되면, 다이어프램 씰링 액체가 유출되어 매체가 오염될 수 있음
  • 금속 다이어프램이 부식될 수 있음


다이어프램 씰 측정 셀을 보유한 제품

다양성 위생 산업적
디스플레이 포함 PI22xx, PI23xx 압력 센서로 이동
디스플레이 없음 PL54

스트레인 게이지를 보유한 스텐레스 측정 셀

스트레인 게이지를 보유한 스텐레스 스틸 측정 셀의 디자인 및 기능

이 측정 셀에서 저항기 형태의 스트레인 게이지는 스텐레스 멤브레인 뒷면에 부착 및 연결되어 휘트스톤 (Wheatstone) 브리지를 형성합니다. 측정 셀에 압력이 가해지면 다이어프램이 변형됩니다. 이로 인해, 브리지 회로의 출력 시그널이 비례적으로 변경되는 데, 전자 장치가 이를 감지하여 산업-표준 출력 시그널로 변환합니다.

측정 셀을 특별하게 만드는 것

  • 장기간 높은 안정성
  • 씰링없는 완전 용접된 측정 셀
  • 작은 디자인, 저렴한 가격
  • 최대 600 bar 가스용으로 적합

장점

  • 빠른 단계 반응시간
  • 높은 파열 압력
  • 개별적 주문 및 대량 주문에 이상적임

단점:

  • 동적 압력과 캐비테이션이 있는 어플리케이션에는 댐핑 요소 또는 리미터를 사용하는 것이 좋습니다.


스텐레스 스틸 측정 셀을 보유한 제품

다양성 타입
디스플레이 포함 PNxx7x > 100 bar 압력 센서로 이동
디스플레이 없음 PT, PU, PV
세팅 링 보유 PK

피에조저항 측정 셀

피에조저항 측정 셀의 디자인 및 기능

피에조저항 효과는 압력 또는 장력으로 인한 재질의 전기적 저항의 변화를 나타냅니다. 이러한 저항의 변화는 브리지 회로 (R1 - R4)에 의해 감지되어 산업계 표준 출력 시그널로 변환됩니다.

측정 셀을 특별하게 만드는 것

  • 코팅으로 진공 및 오염 물질에 내구성이 강한 측정 셀
  • 공압 센서에 적합함

장점

  • 소형 센서 구성요소

단점:

  • 공압 및 불활성 가스에만 적합


피에조저항 측정 셀이 있는 제품

다양성 타입
디스플레이 포함 PQS, PQC 압력 센서로 이동
수중 압력 트랜스미터 PS