위생 어플리케이션용 레벨 센서
| 센서 제품군 | 삽입 길이 | 테크놀로지 | 시그널 | 유의 사항 |
|---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | 유도파 레이더 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 쉽게 위로 부터 마운팅 • 길이-절단 측정 포인트 • 3 A 표준에 의거하여 Clean out-of-place 어플리케이션용으로 인증된 디자인 |
![]() PI |
무제한 | 정수압 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 탱크 바닥에 마운팅 • 디스플레이를 보유한 2선식 트랜스미터 |
PG |
무제한 | 정수압 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 |
• 탱크 바닥에 마운팅 • 게이지 / 디지털 디스플레이 |
![]() PM |
무제한 | 정수압 | • 트랜스미터 • IO-Link |
• 탱크 바닥에 마운팅 • 2선식 트랜스미터 |
![]() LW27 |
무제한 | 레이더 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 비접촉식 측정 원리 • 측정 범위 10m |