• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 플랜지 연결형 초음파 유량계

플랜지 연결형 초음파 유량계

역삼투압 (RO) 수처리

간편한 통합이 가능한 신뢰성 높은 유량 측정

본 초음파 센서는 전도성 및 비전도성 매체의 흐름을 높은 정밀도로 감지합니다. 프로세스 값은 통합 디스플레이에 명확하게 표시되며, 수자원 분배의 투명한 모니터링, 에너지 관리 및 소모량 최적화에 활용될 수 있습니다. 또한, 측정 튜브에 직접 용접된 플랜지는 빠르고 안전하며 간편한 설치를 가능하게 합니다.

다양한 용도

본 센서는 냉각 회로, 보일러 저장 탱크, 공정수 시스템, 식수 처리 시스템, 역삼투압 시스템 등 다양한 어플리케이션 분야에 적합합니다. 또한, 산업 표준 플랜지를 사용하므로 기존 시스템에 대한 개조도 큰 어려움 없이 가능합니다.

구조물이 없는 견고한 측정 파이프

스텐레스 스틸 측정 튜브에는 측정 요소, 씰링 및 움직이는 부품이 없습니다. 따라서 마모, 누출 및 막힘이 신뢰성있게 방지됩니다. 동시에 유량이 변함없이 유지되어 장기간 저압 손실 및 에너지 효율적인 작동이 보장됩니다.