• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 협소한 설치 환경에서도 신뢰성있는 결과 제공

협소한 설치 환경에서도 신뢰성있는 결과 제공

가공 식품

성능 저하없는 공간 절약형 디자인

본 소형 온도 트랜스미터는 설치 공간이 매우 제한적이고 파이프 직경이 작은 환경에 특화되어 개발되었습니다. 크기가 훨씬 작아진 스텐레스 스틸 하우징으로 가장 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

소형 측정 팁은 파이프의 수축과 유동 저항을 최소화하여, 파이프 직경이 작은 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 특수 어댑터를 통해 최적의 설치 깊이를 확보하고, 추가적인 기계적 조작 없이 측정 요소를 정확하게 위치시킬 수 있습니다.

또한, 최신 소프트웨어 기능과 LED 돔을 통한 명확한 상태 표시 기능을 제공합니다. 높은 측정 정확도, IP69 보호등급 및 IO-Link를 특징으로 하는 본 센서는 식품 산업의 소형 산업 설비부터 데이터 센터의 냉각 회로에 이르기까지 까다로운 어플리케이션에 적용시킬 수 있는 강력한 솔루션입니다.