식품 및 음료 산업계를 위한 초음파 유량계
간단하면서 영구적인 프로세스 품질 보장
SU Puresonic Hygienic 초음파 센서는 초순수, 물 또는 식품 오일과 같은 전도성 및 비전도성 매체의 흐름을 매우 정밀하게 감지합니다.
구조물이 없는 견고한 측정 파이프
스텐레스 스틸 측정 튜브에는 측정 요소, 씰링 및 움직이는 부품이 없습니다. 디자인에 의한 압력 강하와 마찬가지로 손상, 누출 또는 막힘으로 인한 결함이 처음부터 배제됨을 의미합니다.
위생 적용 디자인
클램프 방식의 연결부는 센서를 도구 없이 빠르고 간편하게 설치 및 교체할 수 있도록 해줍니다. 사각지대가 없는 디자인으로 세척 및 멸균 (CIP/SIP)이 용이하고 프로세스 효율성이 향상됩니다. 반면, ifm 디바이스 플랜지는 다양한 씰 및 어댑터를 사용할 수 있어 기존 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.