설정 가능한 속도 모니터링
드라이브 모니터링
많은 산업 분야에서 드라이브 및 기타 다양한 회전 기계는 정해진 속도로 작동되어야 합니다. 축 또는 드라이브 휠에 외부 센서를 사용하는 경우, 그림에 표시된 주파수-전류 변환기를 사용하여 속도에 따른 시그널을 생성하고 분석할 수 있습니다. 미끄러짐이나 V-벨트 파손과 같은 드라이브 손상은 세트포인트를 비교하여 적시에 감지한 다음, 스위칭 시그널을 통해 표시할 수 있습니다. 동시에 DW3003는 속도에 비례하는 전류 또는 전압 신호를 출력하여 상위 레벨 컨트롤러로 전송하거나 다른 컨트롤 프로세스에 사용할 수 있습니다.
고성능 평가 장치
측정된 값은 IO-Link를 통해 디지털 방식으로 전송할 수 있으며, 이를 통하여 아날로그 출력 시그널의 스케일링이나 스위칭 포인트와 같은 광범위하고 편리한 파라메터 세팅 옵션을 지원합니다.
특히 유용한 기능: 평가 장치는 24V DC 및 110...250V AC 모두에서 작동됩니다. 본 디바이스는 센서에 전원을 공급하기 위해 24V DC를 제공합니다.