• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 디스플레이 / 작동 / 조명
  3. 개별적으로 제어 가능한 RGB LED가 있는 LED 스트립

개별적으로 제어 가능한 RGB LED가 있는 LED 스트립

유연성과 신뢰성을 극대화하는 개별 제어 LED

이 혁신적인 LED 스트립은 단일 색상의 시각화 그 이상을 가능하게 합니다. 최대 320개의 RGB LED를 색상과 밝기 측면에서, 개별적으로 제어할 수 있습니다. DP1617 컨트롤러는 이 용도로 사전 프로그래밍된 모드를 제공하므로 맞춤형 시각화 개념을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. LED 컨트롤은 IO-Link를 통해 이루어집니다.

위생적으로 설계되고 매우 견고한 이 LED 스트립은 250mm에서 5000mm 길이로 제공되므로, 공장 자동화와 식품 산업의 까다로운 어플리케이션에 이상적입니다. 통합 바이패스 시스템을 통하여 개별 LED가 고장나는 경우에도 스트립의 기능이 유지되어, 안정성이 향상되고 시스템의 수명이 연장됩니다.

DP1617 컨트롤러의 작동 모드

세그먼트 모드

LED 스트립을 여러 개의 세그먼트로 나누어 서로 독립적으로 제어할 수 있어, 유연한 맞춤형 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

라이트 포인트 모드 실행

LED를 차례로 점등하여 흐르는 듯한 움직임 효과를 연출합니다. 역동적이고 매력적인 시각화를 통하여 움직이는 느낌을 전달하는 데 이상적입니다.

막대 그래프 모드

막대그래프와 유사하게 LED를 차례로 점등하여 값이나 상태를 시각화합니다.

포지션 모드

특정 위치를 명확하게 표시하기 위해 개별 LED 그룹을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

제품 구매