새로운 표준을 제시하는 PQ Cube 압력 센서
모든 코너에 견고함
PQ Cube의 견고함으로 진공 그리퍼 및 기타 모든 공압 어플리케이션에 적합합니다. IP65 하우징, 황동 소켓 또는 검증된 정밀 측정 셀 등 모두에 적합: 모든 부품이 까다로운 산업 환경에서 영구적으로 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.
차압 측정 가능
PQD 버전에서는 예를 들어 큐브가 공기 필터의 차압을 측정합니다. 마운팅 어댑터가 포함되지 않은 버전에서는 하나의 프로세스 연결부는 아래쪽으로, 다른 하나는 뒤쪽으로 배치됩니다. 마운팅 어댑터가 포함된 버전에서는 뒤쪽 연결부도 아래쪽으로 배치됩니다.