• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 디스플레이 / 작동 / 조명
  3. 자유롭게 설정 가능한 스택형 라이트타워

자유롭게 설정 가능한 스택형 라이트타워

선명한 가시성을 제공하는 고객맞춤형 디스플레이

개별 구성이 가능한 스택형 라이트타워를 통하여 사용자는 산업용 기계 및 시스템의 상태 표시를 요구사항에 맞게 정확하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 위해 5 가지 상이한 색상의 LED 세그먼트가 제공되며, 이 중 최대 5개를 베이스 모듈 위에 중첩하여 장착할 수 있습니다. LED 세그먼트의 높은 가시성으로 장거리에서도 시각적 상태 전달이 용이합니다.

간단한 설치 및 음향 시그널링

LED 세그먼트는 트위스트 잠금 장치를 사용하여 간단하고 안전하게 장착됩니다. 세그먼트는 디지털 24V DC 입력을 통해 개별적으로 제어됩니다. 스택형 라이트타워에 부저를 옵션으로 추가하여, 위급한 상황에서 주의를 끌 수 있습니다.

IP65 보호등급을 통하여 스택형 라이트타워는 까다로운 작업 환경에서도 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 각도 조절이 가능한 범용 마운팅 베이스를 사용하는 경우, 스택형 라이트타워를 수평면 뿐만 아니라 수직면에도 똑바로 설치할 수 있도록 합니다.

제품 구매