- 제품 소식
- 디스플레이 / 작동 / 조명
- 에코디자인 지침에 따른 기계 조명
에코디자인 지침에 따른 기계 조명
혁신적인 기계 조명
기계 조명은 에코디자인 지침의 엄격한 요구사항을 준수하는 동시에, 뛰어난 견고성과 다양한 적용 옵션을 제공합니다.
우아하고 매끄러운 표면과 위생적인 디자인이 인상적인 본 디바이스는, 까다로운 영역용으로 완벽합니다. 사용된 소재가 특히 견고할 뿐만 아니라, 놀라울 만큼 긴 서비스 수명을 보장합니다. 길이가 250mm이고 M12 연결을 통해 연결할 수 있는 옵션이 있어, 놀라운 유연성을 제공합니다. 최대 4개의 조명을 일렬로 배치하여, 최적의 조명을 만들 수 있습니다.
이 기계 조명은 효율적인 백색광일 뿐만 아니라 생생한 RGB 시그,널 색상으로 인상적이며, 백색광만 제공하는 기존 제품들과 경쟁할 수 있는 가격으로 출시되었습니다. 4개의 24V DC 채널을 통해 제어되며, DP1615를 통한 IO-Link 통합으로 다양한 제어 옵션이 가능합니다.
다양한 마운팅 옵션
범용 마운팅 클립을 사용하여 나사, 자석 또는 ifm 클램프로 부착할 수 있습니다.
에코디자인 지침
에코디자인 지침 2009/125/EC는 특히 조명 부품의 에너지 효율, 광량 및 내구성에 대한 엄격한 요구사항을 정의합니다. 기존의 LED 스트립은 이러한 요구사항을 완전히 충족하지 못하는 경우가 많으므로, 주로 상태 시각화에 사용됩니다.
ifm은 기계 조명에서 에코디자인 지침의 모든 요구사항을 충족하는 솔루션을 제시합니다. 본 제품은 250mm 길이에 450루멘의 인상적인 광량을 제공하며, 최소한의 에너지 소모량과 긴 수명을 자랑합니다. 또한 기계 상태를 색상으로 표시할 수도 있습니다. 이러한 특성으로 인해,기계 조명은 지속 가능하고 에너지 효율적이며, 미래 지향적인 조명 솔루션이 되었습니다.