직사각 유도형 센서
입증된 기능 강화
직사각 유도형 센서가 전면적인 재설계를 거쳐 새롭게 강력한 모습으로 돌아왔습니다. 감지범위가 확대되어, 설치 시 유연성이 향상되었습니다. 또한, 눈에 잘 띄는 LED가 최적화되어 더욱 견고해진 하우징에 통합됨으로 현장에서의 식별과 시각적 상태 확인이 간편해졌습니다. 향상된 성능으로 이제 돌출형 버전도 부분적인 매립형으로 설치할 수 있게 되었습니다.
간편해진 변경 및 교체
하지만 모든 것이 바뀐 것은 아닙니다: 크기는 이전 모델과 완전히 동일합니다. 따라서 새 모델로 문제없이 전환 가능하며, 협소한 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다.
지정된 고정 포인트를 통하여 센서 교체 시, 추가 조정 없이도 정확한 포지션 및 신뢰성있는 물체 감지가 보장됩니다.