공급 기술에서 유도형 링 센서로 자재 흐름 모니터링
소형 부품의 360° 모니터링
유도형 링 센서는 나사나 너트와 같은 금속 부품이 튜브를 통해 이송될 때, 이를 감지하는 용도로 공급 기술에 사용됩니다. 물체의 크기와 무관하게 최대 35m/s의 속도로 물체를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 정확한 카운팅과 효율적인 흐름 제어가 가능합니다. 막힘, 정지 또는 잘못된 이송 (부품이 없거나 여러 부품이 동시에 이송)을 신뢰성있게 감지합니다.
정적 및 동적 어플리케이션
링 센서는 정적 또는 동적으로 작동합니다: 정적 센서는 지속적으로 존재하는 금속 부품을 감지하는 데, 예를 들어 충진량 모니터링에 사용됩니다. 동적 센서는 통과하는 부품에만 반응하며, 계수 작업이나 흐름 제어에 적합합니다. 두 버전 모두 조립 시스템에서 문제 없는 생산 프로세스를 보장합니다.
IO-Link 기능
민감도는 포텐쇼미터를 사용하여 편리하게 조정할 수 있습니다. 펄스 스트레칭, 전기적 디자인 (PNP/NPN) 및 출력 기능 (NO/NC)과 같은 확장된 파라메터는 IO-Link를 통해 설정될 수 있습니다. 본 센서는 피스 카운팅 및 진단 기능과 같은 IO-Link 전용 기능도 제공합니다.