세라믹 측정 팁이 장착된 LMH 포인트 레벨 센서
튀김, 저온 살균 및 응축 프로세스에서 신뢰할 수 있는 레벨 감지
LMH 포인트 레벨 센서는 최대 250°C의 연속 고온에서도 물 또는 오일 기반에 관계없이 매체를 신뢰성있게 감지합니다. 튀김, 우유 저온 살균 또는 CIP/SIP 프로세스와 같은 산업용 식품 생산에서 본 센서는 일관된 프로세스 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다. 제약, 화학 및 생명공학 산업계의 고온 어플리케이션 또한 마찬가지입니다.
포인트 레벨 및 온도 감지용 센서
측정 팁은 일반적으로 ifm에서 사용하는 순수하고 견고한 세라믹으로 제작되었습니다. 마모성 매체에 대한 내구성이 뛰어나 LMH의 긴 사용 수명이 보장됩니다. IO-Link를 통해 매체 온도와 포인트 레벨을 모두 전송하는 센서 기능으로, 추가 측정 포인트를 필요로 하지 않습니다.
침전물 억제를 통한 정확하면서 신뢰할 수 있는 결과
LMH는 LMT 포인트 레벨 센서에서 이미 알려진 효율적인 매체 침전물 억제 기능을 제공합니다. 컨테이너가 비거나 과충진되는 결과가 초래될 수 있는 잘못된 스위칭이 방지됩니다.
씰링 컨셉을 통한 유연성
포인트 레벨 센서는 위생 및 산업 환경 모두에서 사용할 수 있도록 디자인되었습니다. 정교한 씰링 컨셉으로 개별적인 환경조건에 대한 적응이 단순화되었습니다.