특장차에 대한 원격 액세스
원격 유지보수 계획
원거리에서 기계에 액세스할 수 있는 ifm의 자체 “remoteConnect” 솔루션을 통하여, 사용자는 기계에 모바일 네트워크를 연결하여 기계 데이터를 확인하므로, 현재 유지보수 필요성 또는 특정 손상 패턴을 분석할 수 있습니다.
End-to-end 암호화는 무단 액세스로부터 통신 채널을 보호하고, 안전한 데이터 전송을 가능하게 합니다.
효과적인 계획, 소요 시간 단축
"remoteConnect"를 사용하면, 사용자는 보다 효과적인 유지보수 프로세스의 장점을 누릴 수 있습니다. 유지보수 팀이 특정 작업 주문과 작업에 적합한 예비 부품을 가지고 현장에 직접 파견될 수 있습니다. 이를 통해 현장에서 필요한 노동력과 기계를, 다시 가동하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 소프트웨어 사용자 지정의 경우, 이동에 소요되는 시간과 비용이 완전히 제거됩니다.
간단한 개조, 간편한 취급
원격 액세스에 필요한 모바일 IoT gateway를 기계의 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 애드온은 사용 방법도 간단합니다. 모바일 IoT와 원활하게 통합됩니다. 몇 번의 클릭만으로 소프트웨어가 설치되고, 기계와 연결됩니다.