ifm Agent 소프트웨어
Industry 4.0을 위한 다목적 인터페이스 소프트웨어
ifm Agent는 기계와 소프트웨어 솔루션 사이의 간단하고 신뢰성있는 통신을 가능하게 하는 강력한 인터페이스 소프트웨어입니다. Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA 및 MQTT를 포함한 광범위한 인터페이스를 지원하는 ifm Agent는 최고의 유연성을 제공합니다. 예를 들어, MQTT 연결을 통해 외부 클라우드 시스템으로 데이터를 전송할 수도 있습니다.
생산 데이터를 소프트웨어 솔루션으로 전송해야 하거나 기계 컨트롤러로 정보를 피드백해야 하는 경우, ifm Agent는 다양한 어플리케이션 시나리오를 지원합니다. ifm Agent는 직관적인 사용자 인터페이스를 통하여 IT 전문 지식이 없는 사용자에게도 적합합니다.
즉, 내부 시스템 통합 담당자와 사용자 모두 간편한 조작과 즉각적인 사용 준비의 장점을 누릴 수 있습니다.
미래 지향적인 다양한 통합
지속적인 업데이트를 통하여 ifm Agent를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 새로운 인터페이스를 사용하여 향후 요구사항 또한 충족시킬 수 있습니다.
그린필드 프로젝트와 기존 시스템의 레트로핏 모두에 적합합니다. 양방향 통신을 통해 moneo는 물론 데이터베이스 및 MES 시스템과 같은 다른 대상과의 데이터 교환이 가능합니다.1)
ifm Agent는 유연한 사용 옵션을 제공합니다: Windows 또는 Linux 시스템에 직접 설치하거나, 어플라이언스를 통해 작동시킬 수 있습니다. 선택한 셋업에 무관하게 Agent는 moneo IIoT 플랫폼에 통합되어 moneo 구조와 원활하게 통합되며, 라이센스 관리에 포함됩니다.
ifm Agent를 통해 산업 통신이 얼마나 간편해지는 지 경험해 보십시오.
1) MES 시스테 연결의 경우, moneo|info points가 요구될 수 있습니다.