컨트롤 캐비닛용 공간 절약형 I/O 모듈
컨트롤 캐비닛 및 현장 사용 용도
IO-Link I/O 모듈은 컨트롤 캐비닛의 기존 배선과 센서 및 액추에이터 통합을 간소화할 뿐만 아니라, 보호된 기계 하우징이나 클린룸 환경과 같이 IP 보호등급 요구사항이 낮은 현장 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
최대 16개 디바이스의 간단한 디지털화
I/O 모듈을 통해 최대 16개의 디바이스 (센서 및/또는 액추에이터)를 통합할 수 있습니다. 스프링 클램프 시스템으로, 조립이 빠르고 복잡하지 않습니다. I/O 모듈 포트는 입력 또는 출력으로 유연하게 설정할 수 있습니다.
센서가 I/O 모듈을 통해 IO-Link 데이터 통신 기술에 연결된 경우, 센서 정보를 IT 수준으로 중앙에서 판독할 수 있습니다. IO-Link 디바이스는 IT 레벨을 통해 중앙에서 편리하게 설정될 수도 있습니다.
외부 액추에이터용 파워서플라이
모듈은 IO-Link A 포트 마스터에서 전원을 공급받습니다. 모든 I/O의 총 전류 소모량은 최대 1 A까지 가능하므로, 외부 액추에이터의 효율적인 전원공급을 보장합니다.
공간 요구사항이 적은 간편한 설치
I/O 모듈 자체도 통합된 DIN 레일 마운팅으로 빠르게 설치할 수 있으며, 너비가 43 mm에 불과하므로 공간을 거의 차지하지 않습니다.