• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. IIoT 솔루션
  3. 소프트웨어 moneo IIoT Core

소프트웨어 moneo IIoT Core

파라메터 세팅부터 상태 모니터링까지

moneo IIoT Coremoneo IIoT 플랫폼의 기본이며, 가장 중요한 기능을 번들로 제공합니다. 클라우드 솔루션이든 온프레미스 환경이든 문제없습니다: moneo IIoT Core를 사용하면, IO-Link 센서 뿐만 아니라 점점 더 증가하는 IO-Link 마스터를 복잡하지 않으면서 제조업체로부터 독립적인 파라메터를 세팅할 수 있습니다. 직관적인 drag & drop 인터페이스를 통해 기계 및 프로세스에 대한 사용자 정의 대시보드를 즉시 생성하여, 수집된 데이터를 명확하게 시각화할 수 있습니다. 종합적인 데이터 분석은 효율성, 생산성, 안전성을 높이는 데 도움이 되는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 목표 상태와 편차가 있는 경우, 소프트웨어가 즉시 알려주므로 적시에 조치를 취하여 효율성 손실이나 예기치 않은 생산중단을 방지할 수 있습니다.

센서 레벨에서 클라우드까지

moneo IIoT Core는 중요한 프로세스 데이터를 클라우드 및 타사 어플리케이션에 원활하게 전송할 수 있습니다. moneo에서 생성된 티켓은 미리 정의된 타겟 시스템에 자동으로 전달될 수 있습니다. 유지보수 팀은 통합된 SAP 연결을 통해 실시간으로 알림을 받습니다. 주문 및 문서를 SAP 시스템에서 직접 생성할 수 있으므로, 작업 현장 데이터를 ERP 환경에 end-to-end 통합할 수 있습니다.

moneo Cloud를 통한 원격 유지보수

moneo remoteConnect를 사용하는 경우, moneo Cloud에서 PLC, 서버, 센서 및 기타 네트워크 장치에 대한 안전하고 제조업체에 무관한 원격 액세스를 구축할 수 있습니다. end-to-end 암호화와 타겟화된 액세스 설정으로, 데이터는 항상 안전하게 보호됩니다. 클라우드를 사용한 원격 유지보수 및 심층적인 장애 분석을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 현장 유지보수를 효율적이며 효과적으로 계획하고, 유지보수를 최소한으로 감소시킬 수 있습니다. 이를 통해 전문 인력의 업무부담이 줄어들고, 기계 가용성이 높게 유지됩니다.

애드온으로 서비스 범위 확장

moneo IIoT 플랫폼에서 제공하는 서비스 범위는 moneo IIoT Insights와 같은 애드온으로 확장 가능합니다.

제품