moneo edgeGateway S: 유연하고 안전함
강력하고 안전함
moneo edgeGateway S는 시스템 및 어플리케이션에 원격으로 액세스할 수 있는, 편리하고 안전한 솔루션입니다. 또한, gateway는 센서 레벨에서 IT 인프라 및 클라우드로 데이터를 전송합니다. 본 제품의 핵심은 최대 60°C의 주변온도 환경에서 최대 성능으로 작동하는 1.4GHz 듀얼 코어 프로세서입니다. 견고한 IP67 하우징을 갖춘 이 강력한 하드웨어는 별도의 제어 캐비닛을 요구하지 않습니다.
간단한 통합, 간단한 대화
moneo edgeGateway S는 견고하고 강력할 뿐만 아니라, 편리합니다: IT 구조와 moneo cloud로의 가이드 통합을 통해 셋업을 간소화하고, 자동화 수준에 대한 빠르고 안전한 원격 액세스를 가능하게 합니다. 또한, 시스템 데이터는 모든 위치에서 moneo cloud를 추가 분석용으로 사용할 수 있습니다. 간단한 설정에도 불구하고 gateway는 포괄적인 IIoT 작업의 총체적이고 효율적인 솔루션에 필수인 높은 수준의 운영 및 처리 유연성을 제공합니다.
데이터를 정보로 전환
moneo|edgeGateway S는 ifm의 IIoT 플랫폼뿐만 아니라, 다른 일반적인 클라우드 솔루션과도 통합 가능합니다. Gateway가 들어오는 IO-Link 프로세스 데이터를 판독 가능한 정보로 변환하기 때문에 추가 프로그래밍이 필요하지 않습니다.