You probably do not come from: South Korea.  If necessary, change to: United States
  1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 모션 컨트롤 센서
  4. 안전한 선택: 엔코더를 위한 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

안전한 선택: 엔코더를 위한 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

  • 먼 거리까지 정밀한 위치 감지
  • 견고한 매커니즘으로 장기간 사용시에도 높은 작동 신뢰성 제공
  • 싱크로플랜지를 보유한 엔코더와 제조업체에 무관하게 호환되는 매커니즘
  • 최대 15 m 까지의 로프를 보유한 소형 디자인

장거리에서도 정확한 포지셔닝

엔코더용 드로와이어 메커니즘은 직진 거리에서 위치를 정확하게 결정해야 하는 경우에, 이상적인 선택입니다. 예를 들어 시저 리프트 또는 포크 리프트 트럭과 같은 단거리로 부터 크레인 붐의 트롤리 또는 하이 베이 창고의 운송 시스템과 같은 장거리까지 다양하게 사용됩니다.

견고한 연결, 외부 영향으로부터 견고함

풀리 (pulley) 원리의 장점: 엔코더와 움직이는 물체 간에 끊기지 않는 연결입니다. 예를 들어 광학 거리 측정 시 먼지로 인해 발생하는 거리 감지에 대한 부작용이 거의 없습니다. 기계 부품은 최대 1백만번의 견인력을 가지고 장기간 산업용으로 사용가능하도록 설계되었습니다.