You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

방향을 잃지 마십시오: IO-Link 멀티턴 엔코더

  • 전원이 꺼진 상태에서도 절대 위치 추적
  • 정확한 위치 결정 작업을 위하여 PLC를 통해 우회하지 않고 값을 직접 설정할 수 있습니다.
  • 상태 LED가 통합된 회전가능한 M12 커넥터를 통한 유연한 설치

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 효율적인 유지보수 계획을 위한 베어링 작동 시간 측정
  • 빠른 설정을 위해 자유롭게 구성 가능한 해상도

실시간 프로세스 커뮤니케이션
총 31 bit의 해상도를 가진 새로운 멀티턴 엔코더는 광범위한 위치 및 속도용량을 제공합니다. 견고하고 배터리가 없는 자기 측정 테크놀러지 덕분에 센서는 기계가 비활성화된 경우에도 움직임을 감지합니다. 디지털 입력 및 출력으로 실시간 프로세스 커뮤니케이션이 가능합니다: 위치 센서는 PLC의 간섭없이 최종위치를 엔코더로 직접 신호할 수 있습니다. 그러므로 시간지연 및 기계적 변위가 삼가됩니다.

고객의 요구에 맞는 유지보수를 위하여 시스템을 항상 제어합니다.
센서는 요구사항 중심의 유지보수를 위하여 온도, 스위치 on / off 활동, 총 작동시간 및 베어링 작동시간에 대한 정보도 제공합니다. 또한, 통합된 속도 모니터는 축 속도를 영구적으로 모니터링하여 높은 설비 가동 시간을 보장합니다.