IO-Link를 통해 향상된 성능
어플리케이션
센서는 식품 산업계의 세척 프로세스 (CIP)에 사용됩니다. 여기에서 센서는 세척제의 농도를 감지하고 헹굼수에 잔류물을 모니터링하여 제품 유효성 체크에 사용됩니다.
포텐셜
프로세스에서 정확하고 빠르며 신뢰성있는 측정은 설비 가용성을 개선하고 세척주기를 최적화하는데 도움이 됩니다. 세척제의 양 감소, 헹굼 과정에서의 에너지 및 물 소비 감소로 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 기계 가동시간이 증가합니다.
안정성
견고한 팁 디자인은 센서가 증가된 스트레스 상황에 노출되는 경우에도 안정성을 보장합니다.
LDL의 장점을 한눈에:
시운전 시간이 훨씬 단축됨
추가 평가 전자 장치가 요구되지 않음
M12 커넥터를 사용한 간단한 배선
견고하고 컴팩트함
완전히 용접된 스텐레스 하우징으로 물 유입 방지
단단한 재질로 만들어진 팁은 고부하에서의 파손을 방지
매력적인 제안
고가용성 및 빠른 배송 시간
유연한 어댑터 컨셉으로 저장관리가 감소 및 단순화됨