6 자유도를 보유한 1 및 2 축 센서는 극한 조건에서 빠른 반응시간과 높은 신호 품질을 제공합니다.
노이즈 면역 기울기 측정
JD 시리즈의 동적 기울기 센서는 시그널 품질 및 반응 특성과 관련하여 새로운 기준을 제시합니다. 그들은 3D 가속 센서뿐만 아니라 3D 자이로 센서를 사용합니다. 지능형 센서 융합 필터가 있는 6 축 IMU (관성 측정 장치)는 이 기준에 따라 정확한 경사값을 결정합니다. 예를 들어, 모바일 어플리케이션에서 진동, 충격 또는 시동 및 제동 동작으로 인해 발생되는 간섭은 측정된 값을 위조하지 않습니다.
유연한 인터페이스
기울기센서는 측정값 전송 및 파라메터 세팅을 위한 CANopen 인터페이스를 특징으로 합니다. 필요한 경우, 소프트웨어를 통해 내장된 종단 저항을 활성화할 수 있습니다.