• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

변화하는 금속 및 철강 산업: 기술을 통한 발전

금속 산업 자동차, 항공우주, 마이크로전자 등 수많은 핵심 산업의 기반을 형성합니다. 이 산업은 구리, 알루미늄, 티타늄과 같은 금속의 채굴, 가공 및 정제를 포함합니다. 이 가운데 철강 산업은 강철 및 철 합금의 생산과 가공에 집중하며, 이는 건설, 운송, 산업 기계 분야의 핵심 소재입니다.

철강 산업에서는 국제 경쟁력을 유지하기 위해 매우 높은 설비 가동률과 일관된 품질 보증이 필수적입니다. 1969년에 석탄과 철강의 본고장인 독일 루르 지역 중심부 Essen에 설립된 ifm electronic은 55년 이상의 풍부한 어플리케이션 경험을 바탕으로 지속적으로 제품 개발에 반영해 왔습니다. 오늘날 철강 산업 고객들은 고온 환경에서도 사용할 수 있는 견고하고 충격 및 진동에 강한 디바이스를 이용할 수 있으며, 이는 5년 보증으로 그 품질을 입증합니다.

또한 ifm electronic은 센서 및 소프트웨어 솔루션을 제공하여 철강 산업 고객이 디지털 네트워크 생산으로 전환할 수 있도록 지원하고, 필요한 기계 및 설비에서 데이터를 수집하고 상태에 대한 즉각적인 정보를 제공함으로써 필요한 경우 유지 보수 작업이나 기계 부품 교체를 시작할 수 있도록 지원합니다. 이러한 방식으로 ifm은 여러분의 기술 파트너로서 더욱 효율적이고 지속 가능한 생산을 향한 여정을 함께 합니다.

철강 및 금속 생산을 위한 솔루션

ifm은 생산 프로세스 최적화를 위한 혁신적인 기술을 제공합니다:

자재 포지션 모니터링

고온의 강재 및 다양한 금속을 안전하게 취급하기 위한 레이더, 레이저 그리고 적외선 센서

철강 가공 프로세스의 열 모니터링

냉각로 및 압연설비를 위한 온도 및 유량 센서

냉각제, 유압유 및 윤활유 모니터링

금속 프로세스 설비를 위한 압력 센서, 레벨 센서 그리고 온도 센서

예지보전 및 설비 안전

진동 모니터링 시스템은 금속 가공 기계의 결함을 초기 단계에서 감지하며, moneo IIoT 플랫폼과 네트워크로 연결됩니다.


전형적인 어플리케이션

극한의 온도, 높은 기계적 부하, 복잡한 프로세스 등, 금속 및 철강 생산의 요구사항은 다양합니다. ifm의 자동화 솔루션은 이러한 환경에서 효율 향상, 프로세스 신뢰성, 디지털화에 어떻게 기여하는지를 보여줍니다.

주황색이 될 때까지는 자동화가 아닙니다.

스마트 센서 기술과 디지털 컨셉으로 미래의 생산 프로세스를 준비하십시오. ifm 솔루션으로 여러분의 자동화를 설계하십시오 .

2,140

컨설팅
영업 엔지니어

140

국가: 제품 및 서비스
유통

96,8 %

고객이 요청한 날짜에 대한 제품 가용성

169.000

만족해 하는 전 세계
고객