• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 선박 자동화
  2. 선박 평형수 시스템 모니터링

선박 평형수 시스템 모니터링

선박 평형수 시스템은 선박을 안정시키는 역할을 하기 때문에 선박의 안전한 운항을 위하여 반드시 필요합니다. 이 시스템은 주로 선박 평형수 탱크, 펌프, 분배 파이프, 원수 유입구, 스크린 및 수처리 시스템과 이러한 장치를 작동하기 위한 밸브, 센서 및 컨트롤러로 구성되어 있습니다.

레벨 센서는 선박 평형수 탱크의 한계 수위를 신뢰성있게 모니터링 하고, 압력 및 유량 센서는 펌프 작동에 중요한 데이터를 제공하여 펌프가 건조되지 않도록 보호합니다.

공압 작동식 밸브와 차단 밸브는 파이프 내 물 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 듀얼 유도형 센서는 공압식 밸브 액추에이터 및 밸브에 대해 신뢰할 수 있는 위치 피드백을 제공합니다.

스위치 타겟 ('퍽'이라고 함)과 함께 작동하여 밸브의 "열림" 및 "닫힘" 위치를 감지합니다.

솔루션

펌프의 공회전 방지기능

SM 시리즈의 자기 유도형 인라인 관류량 센서는 선박 평형수의 흐름을 모니터링합니다. 디바이스는 관류량, 소모량 그리고 매체온도의 세가지 프로세스 값을 검출합니다. 견고한 스텐레스 스틸 하우징과 높은 보호등급은 가혹한 주변환경에서도 높은 보안성을 제공합니다.

DNV 인증서 및 디스플레이를 보유한 소형 SA 유량 센서는 다양한 프로세스 어댑터로 인해 파이프에 쉽게 체결될 수 있습니다. 펌프의 치명적인 공회전 상태는 디스플레이에 녹색 / 적색 색상변화로 명확하게 표시됩니다.

DNV 인증서를 보유한 LMC 타입의 레벨 센서는 공급 파이프의 비어있음을 조기에 감지하여 펌프의 공회전을 방지해 줍니다.

지속적인 위치 피드백

액체, 공기 또는 가스가 사용되는 프로세스에서 밸브는 도우징 및 컨트롤을 위하여 필요합니다. IN 시리즈의 듀얼 유도형 센서는 공압식 밸브 액추에이터 및 밸브의 on/off 밸브 위치에 대한 신뢰할 수 있는 피드백을 제공합니다. 스위치 타겟 ('퍽'이라고 함)과 함께 작동합니다.

지속적인 위치 피드백 또는 세번째 스위칭포인트가 필요한 경우, 스마트 밸브 센서 MVQ가 올바른 어플리케이션 솔루션입니다. 이를 통해 침전물이나 씰 마모를 조기에 감지하여, 밸브의 상태기반 유지보수를 가능하게 합니다.