- 선박 자동화
- 크레인의 유압 파워 팩 모니터링
크레인의 유압 파워 팩 모니터링
일반적으로 유압 드라이브 시스템은 무거운 하중을 들어 올리고 너클 붐 (knuckle boom) 크레인 및 텔레스코픽 붐 (telescopic boom)을 작동하는 데 사용됩니다. 유압 파워 팩은 유압 시스템의 핵심이며, 유압 실린더의 작동을 위한 에너지를 제공합니다: 유압에서 가장 중요한 드라이브
ifm 센서는 유압 시스템의 신뢰성있고 중단 없는 유지보수 작업을 보장합니다.
레벨 센서는 연속적으로 유압탱크의 레벨을 모니터링하기 위하여 사용되며 신뢰성 있는 오버플로우 방지를 보장함으로써 환경 보호에 중요한 기여를 합니다.
압력 센서는 시스템 압력을 모니터링합니다. 온도 센서는 유압 오일의 온도를 모니터링합니다.
IO-Link 모듈은 유압 파워 팩에 센서 신호를 수집하여 컨트롤러로 전송합니다. 이는 배선 비용을 감소시키고, 복잡한 케이블 트리를 대체합니다.