• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 선박 자동화
  2. 드라이브 및 러더 프로펠러에 대한 모니터링

드라이브 및 러더 프로펠러에 대한 모니터링

현대 선박은 연소 엔진과 전기 모터로 구성된 하이브리드 추진 시스템을 특징으로 합니다. 그러나 모터, 기어, 베어링 및 축은 높은 기계적 응력의 영향을 받습니다.

드라이브의 상태 기반 모니터링을 통해 발생하는 기계 손상을 조기에 감지하고, 해상에서도 유지보수 계획을 수립할 수 있어 조선소의 비용 감소 및 / 또는 시간을 절감할 수 있습니다.

작동 중에 기어와 모터는 높은 기계적 힘에 노출되어 예를 들어 기어 및 롤러 베어링에 지속적인 마모를 유발합니다. 기어 및 모터의 회전하는 기계 부품은 작동 중에 진동을 발생시킵니다. 베어링과 기어의 마모뿐 아니라 불균형과 오정렬은 기계 상태의 좋은 평가 척도인 진동 진폭의 증가로 이어집니다.

솔루션

시스템의 진동 모니터링을 통해 불균형, 베어링 또는 기어 상태를 모니터링할 수 있으며, 기계 및 설비의 상태기반 유지보수에 사용됩니다. 이렇게 하면 적절한 시간에 기계 손상을 감지하고 비용이 많이 드는 결과적 손상을 방지할 수 있습니다.

높은 시스템 가용성을 보장하기 위하여, 감속기의 오일 순환 윤활 시스템의 오일 온도는 소형 트랜스미터로 지속적으로 모니터링됩니다. 왜냐하면 오일의 윤활성이 온도에 따라 달라지기 때문입니다. 유량과 리턴 라인 사이의 오일 온도 차이는 기어 상태와 예상 수명에 대한 신뢰할 수 있는 장기 지표입니다.

진동 모니터링

진동 트랜스미터와 센서는 드라이브 및 회전 기계 부품의 손상된 베어링과 불균형을 감지합니다. 진단 전자장치와 결합된 가속도 센서는 대형 드라이브의 진동 모니터링에 사용됩니다.

하우징 온도

진동 동작과 마찬가지로 드라이브 모터, 베어링 또는 기어의 하우징 온도는 상태, 품질 및 기대 수명의 지표입니다. DNV 인증서를 보유한 TS 타입의 bolt-on 온도 프로브는 온도를 측정하고 측정값을 평가장치로 전송합니다.