• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

스마트 반도체 제조: 미래의 팹 (fab) 건설

반도체 산업이 지속적으로 성장함에 따라 안전이나 품질을 저하시키지 않으면서 증가하는 칩 수요를 충족하려면 혁신이 필요합니다.
 

스마트 제조의 장점

품질 및 수율 향상. 지속가능성 목표 달성. 향상된 기계 가용성.

스마트 제조 솔루션은 예지보전 모델의 정확도를 높이는 새로운 데이터소스를 제공하여 웨이퍼 품질을 개선하고 기계 가용성을 높입니다. 환경적 지속가능성은 전체 반도체 생태계가 성장 궤도를 이어갈 수 있도록 하는 데 중요합니다. 물과 에너지 모니터링을 구현하면 비효율적인 부분을 파악하여 제조 공정을 최적화할 수 있습니다. Industry 4.0 이니셔티브는 미래 공장에서 효율성과 지속가능성을 높입니다.

생산의 모든 단계를 최적화하는 스마트 제조 솔루션

OEE 및 에너지 소모 개선을 위한 여러분의 파트너, ifm!

품질 관리 및 향상된 수율

웨이퍼 제조 모니터링

웨이퍼 가공 프로세스에서 잉곳을 매번 일정하게 성장시키고 슬라이스하는 것은 필수입니다. 웨이퍼 연마는 생산 단계의 다운스트림에서 고품질 제품을 위한 토대입니다. 웨이퍼 제조 중 다음 프로세스에서 장비를 모니터링하면 도움이 됩니다:

  • 베어링 마모 식별
  • 스핀들 고장 식별
  • 충돌 이벤트 기록

이 단계에서 상태 기반 모니터링을 통해 균일한 연마가 보장되고, 사소한 진동 변화가 눈에 띄지 않아 결국 저하된 품질 제품으로 이어질 수 있는 위험이 감소됩니다.

CMP 솔루션 ➜

지속가능성 목표 달성

에너지 및 리소스 활용 최적화

물 재활용 (정밀한 수질 모니터링)과 가스 배출량 감소 (에어 소모량 모니터링)는 환경보호를 위한 핵심 단계입니다.

ifm의 RTM 솔루션을 통해 고객은 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 모든 개별적인 소모량을 주시하고 계산된 값 기능을 통해 전체 결과로 결합할 수 있습니다.
  • 각 소비자에 대해 이상적인 상태와의 편차를 개별적으로 파악하여 목표화된 유지보수 또는 최적화 조치를 시작합니다.

moneo에 대한 투자는 자원을 보다 효율적으로 사용하는 데에 대한 투자이므로 지속적인 비용절감이 실현됩니다.

초순수 스키드 솔루션 ➜

향상된 기계 가용성

서브팹 (Sub-fab) 유틸리티 모니터링

궁극적으로 칩 생산은 서브팹에 있는 장비의 일관성과 신뢰성에 의존합니다. 정밀 모니터링은 제조업체가 데이터 동향을 파악하고, 기계 성능 변화를 알리는 패턴을 식별할 수 있도록 도움을 줍니다. 진동 모니터링은 다음 사항에 도움이 됩니다:

  • 중요한 기계 모니터링
  • 근본 원인 분석 수행
  • 예측된 최적의 유지보수 주기

진공 펌프 솔루션 ➜

다음 사항에 스마트 탱크 레벨 모니터링이 도움이 될 수 있습니다:

  • 예기치 않은 다운타임 방지
  • 자동 리필 트리거
  • 재주문 시, 재고 부족 알림

스마트 레벨 센서를 사용하면 자동 리필을 트리거하고, 재고 재주문이 필요하다는 알림을 받을 수 있습니다. 이 데이터를 ERP 시스템으로 전송하여 공급망 예측 및 계획을 최적화할 수 있습니다.

CDS 솔루션 ➜


주황색이 될 때까지는 자동화가 아닙니다.

미래의 생산 프로세스를 위한 스마트 센서 기술과 디지털 컨셉. ifm 솔루션으로 여러분의 자동화를 설계하십시오 .

2,140

컨설팅 영업 엔지니어

140

국가: 제품 및 서비스 유통

96,8 %

고객이 요청한 날짜에 대한 제품 가용성

169.000

전 세계 고객