• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

E-모빌리티

Finger push e-mobility start button

최근 몇 년간 자동차 업계는 오랫만의 큰 변화에 직면하고 있습니다. 기존의 연소 기관은 하이브리드 및 전기 구동장치 컨셉과 경쟁하고 있습니다. 주요 비즈니스 컨설턴트들은 현재 전기 자동차가 엄청나게 성장할 것을 예측하고 있습니다. 배터리로 구동되는 차량의 비율은 2035년까지 약 59%에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

주요 Topic


배터리

전기적 모터

재활용

수소 및 연료 전지

충전 기술

ifm은 현재뿐만 아니라 장기적으로도 e-모빌리티의 5개 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 리튬 이온 배터리의 생산 및 전기적 모터의 생산이 가장 시급한 문제이며, 충전 기술, 배터리 재활용 및 연료 전지 제조와 관련된 문제는 장기적으로 모니터링됩니다.

리튬 이온 배터리는 전기차의 핵심 부품이라고 할 수 있습니다. 경쟁에서 밀리지 않고 지속 가능한 성공을 보장하기 위해 배터리 제조사 그리고 기계 및 시스템 엔지니어링 기업은 공정을 최대한 최적화해야 합니다.

 

ifm은 이를 위해 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

시스템 가용성
IO-Link를 통한 진동 분석 및 정확한 디지털 데이터 전송을 위해 당사 시스템을 이용하여 공장의 유지보수 요건을 실시간으로 파악하십시오. 장기적인 유지보수를 계획하고 돌발적인 가동 중지의 위험을 최소화하십시오. 센서에서부터 인프라, IT의 지원을 받은 데이터 평가에 이르기까지 당사는 하나의 소스로 필요한 모든 것을 제공합니다.
성능
3D 카메라, 거리 센서 또는 위치 엔코더 등: 당사는 공장의 작업 단계 및 전환의 효율적인 자동화, 그리고 무엇보다도 디지털화를 가능하게 하는 종합적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 복잡하지 않은 IO-Link 통신 기술 덕분에 이것은 기존 공장에서도 가능합니다. 이러한 방식으로 높은 생산량을 유지하고 이상적으로는 추가적인 개선이 가능해집니다.
품질
최종 제품의 품질은 각 개별 공정의 정밀하게 구현한 결과라 할 수 있습니다. 당사가 제공하는 상태 모니터링 솔루션은 시스템 및 관련 부품의 전반적인 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 초기 단계에서 품질에 영향을 주는 불균형, 공구 마모 및 기타 요인을 감지 및 제거할 수 있습니다.