IO-Link
스마트 센서를 연결하기 위한 유연한 통신 프로토콜을 제공합니다. 순수 디지털 신호는 기존 아날로그 기술에 비해 더 정확한 해상도를 제공합니다.
레벨센서
최적의 기계 설계를 위해 높은 수준의 정확도와 신뢰성을 제공하며 습기 유입이나 기타 일반적인 센서 고장 원인을 방지하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다.
온도 센서
매체를 실시간으로 모니터링하고 습기 유입이나 기타 일반적인 센서 고장 원인을 방지하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다.
유량센서
유량을 모니터링하고 IO-Link 통신을 통해 실시간으로 기능 및 매체 온도를 총합하는 데 매우 중요합니다.
오일 습도 센서
냉각제의 상대 습도와 온도를 측정하여 오일 품질을 지속적으로 모니터링합니다. 오일 내 수분을 조기에 감지하여 장비가 손상되거나 부식되기 전에 유지보수를 계획할 수 있습니다.
디스플레이 컨트롤러
장비 제어를 간소화합니다. 원격 모니터링을 위해 HMI 디스플레이, 기계 제어 및 데이터 연결을 결합합니다.
진동센서
피로의 네 가지 주요 원인을 모니터링하고 해당 데이터를 상위 소프트웨어 시스템으로 전송할 수 있는 IO-Link 기술이 적용된 플러그 앤 워크 (plug-and-work) 옵션을 제공합니다.
moneo 소프트웨어
직관적인 소프트웨어 사용자 인터페이스를 통해 기계 데이터를 원활하게 시각화하고 알람 알림을 제공합니다.