• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IO-Link: 적을수록 더 좋음

아날로그 배선? 아니면 결국 IO-Link? 이 기술에 익숙해지면, 이 현대적인 표준으로 전환하는 것이 매우 쉽다는 것을 알게 될 것입니다. 또한 수많은 장점이 함께 따라옵니다. 최신 에피소드 'Impulse – the ifm show'에서 그 장점들을 확인하실 수 있습니다.

이번 에피소드의 주제

  • 개요: IO-Link란 무엇이며 아날로그 배선과 어떻게 다릅니까? 짧지만 상세한 답변 (00:00 – 01:59)
  • 인터뷰: IO-Link 운영위원회 의장 Joachim Uffelmann이 IO-Link의 장점과 장기적인 지속 가능성에 대해 발표합니다. (02:00 – 08:28)
  • 어플리케이션: Bauermeister는 완전 자동화 커피 분쇄기를 제조합니다. IO-Link 사용으로 배선 복잡성이 크게 감소하고 배선 오류가 더 이상 존재하지 않습니다. (08:29 – 10:48)
  • 인사이트: Christoph Schneider는 ifm의 개조를 통해 센서 데이터로부터 상태 모니터링 정보를 쉽게 생성하는 방법을 보여줍니다. (10:49 – 19:40)

진행자

초대 손님

Joachim R. Uffelmann은 ifm의 기술 관리 부사장으로, 분산형 신호 처리, 정제 및 산업용 파워서플라이에 중점을 둔 제품 그룹을 책임지고 있습니다.

중앙 자동화 솔루션의 기술적 방향성을 수립하며, 제품 개발을 초기 컨셉 단계부터 시장 출시까지 전 과정을 지원하고 산업용 통신 분야의 혁신 기술을 주도합니다. 그의 작업에서 특히 중점을 둔 분야는 IO-Link이며, 그는 이 기술의 국제적 발전에 중요한 영향을 미쳤습니다.

PNO (PROFIBUS User Organisation) 내 IO-Link 운영위원회 및 위원회의장을 맡고 있으며, CANopen SIG (Special Interest Group) IO-Link의 의장으로서 표준화 활동에도 깊이 연관되어 있습니다. 또한 PNO의 “Industry 4.0을 위한 통신 기술” 작업그룹의 일원이자, ZVEI의 “전자 부품 및 시스템” 그리고 “PCB 및 전자 시스템” 부문에서도 활동하며 산업 발전에 기여하고 있습니다. Joachim R. Uffelmann출판물, 교육 과정 및 교재를 통해 자신의 전문 지식을 공유합니다.

Christoph Schneider 는 ifm solutions gmbh의 제품 관리 부사장으로, 독일 Siegen 지사에서 제품 어플리케이션 관리부를 총괄하고 있습니다. 1992년 ifm 그룹에 합류한 이래, 제품 관리, 기술 컨설팅 및 디지털 Industry 4.0 솔루션 분야에서 다양한 역할을 수행해 왔습니다.

30년 이상 IIoT 어플리케이션, 상태 모니터링, TPM, 소프트웨어 및 어플리케이션 전략, 그리고 산업 생산 공정의 디지털화 분야에서 경험 많은 전문가로 활동해 왔습니다.

2016년부터는 ifm의 소프트웨어 및 솔루션 포트폴리오의 방향성과 발전을 이끄는 데 핵심적인 역할을 하고 있으며, 다양한 산업 협력과 디지털화 프로젝트에서 기술 전문가로 회사를 대표하고 있습니다.