모바일 IoT 하드웨어
- 안정적인 모바일 기기용 무선 데이터 교환
- CODESYS 프로그래밍 시스템을 통한 실시간 진단
- 인터넷 포털을 통한 데이터 표시 및 저장
- 위치 데이터 및 경로 데이터 표시 및 처리
- 기계 네트워크에 통합하기 위한 다양한 인터페이스
ifm의 모바일 IoT 게이트웨이 – 기계와 디지털 미래를 연결하는 핵심 고리
ifm의 모바일 IoT 게이트웨이는 스마트하고 연결된, 미래 지향적인 기계 플릿을 실현하기 위한 핵심 구성요소입니다. 특수이동차량을 디지털 세계와 직접 연결하여, 원격 접속부터 플릿 관리, 예지보전에 이르기까지 효율적인 프로세스를 위한 기반을 제공합니다.
ifm 에코시스템의 일부로서 컨트롤러, 센서 및 소프트웨어와 완벽히 호환되며, 디지털화 프로젝트를 빠르고 안전하게 구현할 수 있습니다.
기계와 클라우드 간의 지능형 통신
모바일 IoT 게이트웨이는 가장 가혹한 작동 환경에서도 안정적이고 안전한 실시간 통신을 가능하게 합니다. 기계 및 프로세스 데이터를 수집해 클라우드 기반 IoT 소프트웨어 플랫폼으로 전송하고, 설정 조정이나 소프트웨어 업데이트와 같은 명령을 무선으로 수신합니다. 이를 통해 유지보수 주기를 최적화하고, 다운타임을 줄이며, 장비를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다
remoteConnect를 통한 간편한 원격 유지보수
remoteConnect 기술을 사용하면 복잡한 IT 통합 없이도 전 세계 어디서나 장비에 안전하게 원격으로 액세스할 수 있습니다. 서비스 개입 횟수를 최소화하고, 진단을 원격으로 수행하며, 소프트웨어 조정을 실시간으로 실행할 수 있습니다.
ecologOne을 활용한 장비 관리
ecologOne은 안전한 OTA 업데이트뿐 아니라, ifm 에코시스템 내 개별 시스템 구성요소에 대한 맞춤형 관리도 가능하게 합니다. 이를 통해 장비를 유연하게 조정하고, 소프트웨어 버전을 최신 상태로 유지하며, 유지보수 작업을 사전에 계획할 수 있습니다.
연결된 장비를 위한 핵심 기능
- 특수이동차량을 위한 신뢰성있는 무선 데이터 교환
- CODESYS 프로그래밍 시스템을 통한 실시간 진단
- 모바일 IoT Suite를 통한 장비 관리
- 데이터 포털에서의 장비 데이터 표시 및 처리
- remoteConnect 를 통한 원격 액세스
- ecologOne을 통한 데이터 관리
극한 환경을 위한 견고한 하드웨어
모바일 IoT 디바이스는 차량 및 특수이동차량 환경에 맞춰 특별히 디자인되었습니다. 높은 IP67 보호등급, E1 인증서, EMC 저항성, 그리고 쇼크 및 진동에 대한 강한 내구성을 갖추어 건설 현장부터 수확작업에 이르기까지 어떤 환경에서도 안정적으로 동작합니다.
주요 특색을 한눈에:
- 모바일 어플리케이션을 위한 높은 뛰어난 견고성
- 다양한 인터페이스 지원 (예: CAN, 이더넷, 모바일 네트워크, 위치 추적)
- 차량 내부 또는 컨트롤 캐비닛에 유연한 설치 가능
- 원격 작동 환경에서도 신뢰성있는 연결성 보장
확장성. 보안성. 미래 지향성.
모듈형 시스템 솔루션의 일부로, 모바일 IoT 게이트웨이는 ifm의 시스템 환경에 원활하게 통합될 수 있습니다. 강력한 컨트롤러, 견고한 HMI 그리고 정밀한 센서와 함께, 데이터 수집 및 처리부터 시각화와 클라우드 연결에 이르기까지 완벽하게 통합된 시스템을 구성합니다.
이러한 시스템 일관성을 통해 개별 장비를 연결하든 전체 장비를 디지털 방식으로 관리하든 관계없이 간편한 통합, 최대 효율성 및 완벽한 확장성을 구현할 수 있습니다.
모바일 IoT의 장점과 가능성에 대한 상세 정보: ifm의 모바일 IoT