• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 모바일 자동화
  3. 디스플레이

디스플레이

  • 작동 및 모니터링을 위한 견고하고 강력한 HMI
  • CoDeSys 를 보유하고 IEC 61131-3을 준수하여 프로그래밍과 파라메터화 가능
  • 높은 보호등급으로 진동 및 충격에 대한 내구성을 보유한 하우징
  • 표면 또는 패널 마운팅용 유닛
  • 다양한 통신 업무를 위한 강력한 CAN 인터페이스

견고한 HMI: 특수이동차량용 지능형 디스플레이

ifm의 견고한 HMI 디스플레이로 최적의 컨트롤 및 작동

HMI는 복잡한 기계를 쉽고 직관적으로 컨트롤하기 위한 핵심 기술입니다. ifm의 프로그래밍 가능한 HMI 디스플레이는 한 단계 더 나아가 특수이동차량과 시스템 컨트롤, 파라메터 세팅 및 작동에 있어 새로운 기준을 제시합니다.

주요 장점을 한눈에:

  • 가혹한 환경에서의 사용을 위한 첨단 기술
  • 특수이동차량에서 사용할 수 있는 견고한 디자인과 다양한 기능 제공
  • 독립형 솔루션으로 사용하거나 모바일 컨트롤러와 결합하여 유연한 활용
  • 사전 정의된 로깅 기능과 고성능 Linux 시스템

어떤 환경에서도 신뢰성 보장

HMI는 높은 보호등급으로 실외 또는 운전석 (캐빈) 환경에서 패널 장착이나 표면 장착이 가능합니다. 먼지, 물, 진동, 극한의 온도 조건에서도 문제없이 작동합니다.

특수 기능:

  • 향상된 EMC 내구성
  • E1 타입 인증서 적용 분야:
    • 건설 기계
    • 농업용 차량
    • 시립 차량

최대의 유연성을 위한 혁신적 기능

HMI 디스플레이는 다양한 크기로 제공되며, 여러 개의 프로그래밍 가능한 백라이트 기능 키를 갖추고 있습니다. 내비게이션 키, 포텐쇼미터 또는 터치스크린이 포함된 모델을 통해 특정 어플리케이션에 맞게 조정할 수 있는 추가적인 옵션을 제공합니다. 아날로그 비디오 입력 또는 이더넷 인터페이스를 통해, 모바일 어플리케이션용으로 디자인된 모든 일반적인 카메라를 손쉽게 통합할 수 있습니다.

간편한 통합 및 직관적인 프로그래밍

광범위한 디바이스 라이브러리에 포함된 사전 정의된 함수 블록을 활용하면 HMI 소프트웨어 사용이 크게 간소화되며, 또한 CAN 인터페이스를 통한 안정적인 통신으로 최고의 효율성을 보장합니다.

고객 장점:

  • 빠른 셋업
  • 높은 수준의 사용자 친화성
  • 개별 어플리케이션에 대한 유연한 맞춤 적용

모바일 시스템 솔루션의 핵심 구성 요소로서 표준 운영자 인터페이스를 넘어서는 디스플레이

ifm의 HMI 디스플레이는 단순한 운영자 인터페이스 그 이상입니다. 특수이동차량을 위한 정교하게 디자인된 시스템 솔루션의 핵심구성 요소로서 중요한 역할을 합니다. ecomatmobile 시리즈 컨트롤러와 결합되는 경우, HMI 디스플레이는 그 잠재력을 최대한 발휘하며, 원활하면서 직관적인 조작과 정밀한 제어를 실현합니다.

ifm의 다른 구성요소들과 상호작용하여 강력한 통합 시스템 완성

  • 작동: 직관적인 상호작용과 시각화를 위한 견고한 HMI
  • 컨트롤러: 신뢰할 수 있는 기계 로직을 구현하는 핵심 요소
  • 센서: 최대의 투명성과 효율성을 위한 정밀한 측정 데이터 제공
  • 연결성: 클라우드까지의 연결성을 위한 모바일 IoT 하드웨어

이러한 조합을 통해 센서부터 클라우드까지 이어지는 완벽한 통합 솔루션이 구현되며, 각 어플리케이션에 최적화된 유연한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

ifm의 약속: “1 + 1 = 3”

ifm의 “1 + 1 = 3”이라는 약속은 각 구성요소가 함께 작동할 때 창출되는 실질적인 부가가치를 의미합니다. ifm 제품은 타 시스템과도 호환되지만, 서로 조합될 때 최상의 성능을 발휘하도록 디자인되었습니다.

구체적인 장점:

  • 간편한 유지보수 및 업데이트: ecologOne을 사용하면 소프트웨어 및 어플리케이션 업데이트를 빠르고 손쉽게 수행할 수 있습니다.
  • 중앙 집중식 진단 기능: 기계 상태 정보는 시스템 내 어느 위치에서든 확인할 수 있으며, ecologOne을 통해서도 접근이 가능합니다.
  • 조율된 어플리케이션: 카메라 및 HMI 통합과 같은 사전 테스트된 기능을 통해 진정한 Plug & Work가 가능하며, 모든 파라메터가 사전에 설정되어 있어 즉시 사용이 가능합니다.
  • 모든 것을 한 공급업체에서: 맞춤형 모바일 프로세스 센서부터 컨트롤 및 연결 기술, 클라우드 통합까지 ifm은 컨설팅 및 통합을 포함한 완전한 시스템 솔루션용 종합 포트폴리오를 제공합니다.

시스템 파트너 ifm과 함께하는 고객 장점:

  • 정밀한 측정 데이터
  • 유연한 컨트롤러
  • 직관적인 조작
  • 모바일 어플리케이션을 위하여 체계적으로 디자인된 완성형 솔루션

수십 년간 축적된 모바일 자동화 분야의 경험과 함께, 효율적이고 견고하며 미래 대응이 가능한 자동화 솔루션을 만나보십시오.
ifm과 함께 혁신, 신뢰성, 그리고 명확한 부가가치를 하나의 공급원에서 모두 누릴 수 있습니다.

지금 바로 적합한 HMI를 만나보십시오.

여기에서, ifm의 견고하고 다용도적인 HMI가 제공하는 모든 장점과 어플리케이션 사례를 확인해 보십시오.

아직 적합한 디스플레이를 찾지 못하셨습니까?

모바일 어플리케이션에 가장 이상적인 HMI 선택을 위해 ifm 전문가가 기꺼이 상담해 드립니다.