You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 超音波センサー
  2. テクノロジー

多くの強み、わずかな制限:超音波テクノロジーの仕組み

超音波センサは音を反射するすべての物体を検出します。距離を計算するため、音響信号の送信と反射の受信との間の時間を測定します。対象物の色、透明度、表面の反射率に影響されません。

超音波センサとその他の位置検出製品との比較

このチャートでは、特定の影響とさまざまなテクノロジーの性能を評価しています。

  超音波 誘導式 静電容量式 光電
対象物までの長い距離 1
色/透明度に影響されない 11
材質に影響されない
温度変動
センサへの堆積物 2 3
外乱光耐性
高い周囲湿度


1) 薄く透明なフィルム/ガラスなど
2) 過剰でない場合
3) 非導電性の場合

超音波センサの機能原理