• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. Kplusセンサ
  2. 産業の選択

工作機械/金属加工

  • IP68/69Kにより、たとえばクーラントを使用する場合など、-40℃~85℃の極端な温度変動でも、ウェット状態やオイルに対して高い信頼性
  • ワークは使用される金属に関わらず同じ検出距離で検出
  • 小型で省スペースな設計

商品へ

可動機械

  • IP68/69Kにより、たとえば可動機械が夏と冬の異なる気候条件下で使用場合など、-40℃~85℃の極端な温度変動でも、ウェット状態やオイルに対して高い信頼性
  • たとえばモータの振動や不整地で生じる衝撃、あるいは可動機械のアプリケーション範囲の衝撃と振動への耐性

商品へ

食品およびハイジェニックアプリケーション

  • IP68/69Kにより、たとえば高圧洗浄など、-40℃~85℃の極端な温度変動でも、ウェット状態やオイルに対して高い信頼性
  • 高いスイッチング周波数で、たとえば家禽処理場の多数の小さな金属フックの検出で高速な検出が可能
  • ノイズの影響を受けないセンサエレクトロニクスで、不良システムや老朽化、または露出しているシステムによって生じる外部からの悪影響から保護

商品へ

フリーズドライ/衝撃凍結システム

  • 極端に変動する地場においても電磁場の影響を受けない
  • -40℃~85℃の極端で高速な温度変動でも高い信頼性

冷凍保存施設

  • 低温でのスイッチ不良や、照明システムなどによって生じる外部の影響への耐性

商品へ

自動車産業

  • 自動車メーカーのリリースリストに強い存在感
  • Kplusセンサはすべての金属に対して均一な検出距離を持ち、汎用的に使用できるため、メーカーに依存しない在庫削減が可能

商品へ

ホワイトボディ溶接ロボット

  • 溶接スパッタの付着から保護する非付着コーティングバージョンのセンサも利用可能
  • 干渉や電磁場の影響を受けないセンサ技術により、溶接によって生じる誤動作を防止
  • 溶接プロセス周辺の高温によって劣化しない

商品へ

搬送システム

  • 高いスイッチング周波数で、たとえば多数の小さい金属部品やワークキャリアの搬送時に高速な検出が可能
  • 搬送される物によって生じるシステム内の衝突や衝撃など、衝撃と振動への耐性

商品へ

梱包ライン

  • センサの表皮効果により、缶詰やプラスチック容器のアルミニウムキャップなど、薄い梱包物でも長い検出距離
  • 高いスイッチング周波数により、高速な材料検出が可能

商品へ