You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. アプリケーション別静電容量式近接センサ
  2. プラスチック産業

プラスチック産業

センサ外装 外装 電気設計 検出 距離 出力機能 考慮すべき点

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5~9 mm
部分埋込み式
• 0.5~30 mm
非埋込み式
• ノーマルオープン
• ノーマルクローズ
  • 簡単に調整可能な検出範囲
  • 厳しい産業環境の要件向けの高い保護等級
  • 高温媒体で使用
  • 位置検出またはレベル監視用

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5~9 mm
部分埋込み式
• 0.5~30 mm
非埋込み式
• 選択可能
  • 簡単に調整可能な検出範囲
  • 信号表示で完璧なスイッチポイント
  • 厳しい産業環境の要件向けの高い保護等級
  • 高温媒体で使用
  • 位置検出またはレベル監視用

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5~24 mm
部分埋込み式
• 0.5~40 mm
非埋込み式
• ノーマルオープン
• ノーマルクローズ
  • 簡単に調整可能な検出範囲
  • 厳しい産業環境の要件向けの高い保護等級
  • 高温媒体で使用
  • 位置検出またはレベル監視用

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5~24 mm
部分埋込み式
• 0.5~40 mm
非埋込み式
• 選択可能
  • 簡単に調整可能な検出範囲
  • 信号表示で完璧なスイッチポイント
  • 厳しい産業環境の要件向けの高い保護等級
  • 高温媒体で使用
  • 位置検出またはレベル監視用

KN
M30 • DC PNP • 設定可能 • 押しボタン
  • プラスチック機器と硝石装置で使用
  • 最高250℃の粒子のレベル検出
  • LED表示で動作やスイッチング状態、機能を確認
  • 静電放電に対する耐性

KQ10
250 x 28 x 16.7 mm • DC PNP
• DC NPN
レベル測定範囲200 mm • 設定可能
  • 外部からレベルを常時測定
  • 非接触の検出で媒体にストレスを掛けない
  • 3つのポイントレベルセンサを1つの外装に
  • 堆積物を検出して信号を送ることにより、プロセスの品質向上
  • IO-Linkで複数のKQ10をリンク