You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. アプリケーション別温度センサ
  2. 油圧オイル

油圧オイル

センサタイプ 温度
範囲
挿入
長さ
信号 構造 表示 考慮すべき点

TN
-50~150℃ 45~150 mm •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
一体型 • 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• +/- 0.3 Kの精度
• 2色ディスプレイ
• 直感的な3つの押しボタンによる設定

TR
-100~600℃ RTD
による
•アナログ
• スイッチ
• IO-Link
診断ユニット • 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• +/-0.3 Kの精度
• 2線式、3線式、4線式RTDに対応
• 2色ディスプレイ
• 直感的な3つの押しボタンによる設定

TA
-50~200℃
17~350 mm
• アナログ
• IO-Link
一体型 状態表示LED • +/- 0.3 Kの精度
• 高速応答時間
• コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造

TD
-50~150℃ 30~350 mm • アナログ
• IO-Link
一体型 • 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• +/- 0.3 Kの精度
• 柔軟なプロセス接続
• コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造

TP
-50~300℃ RTD
による
• アナログ
• IO-Link
変換プラグ 状態表示LED • +/- 0.3 Kの精度
• RTDをアナログ出力およびIO-Linkに変換
• RTDタイプの自動検出

TK
-20~140℃ 50~250 mm Switch 一体型 状態表示LED • +/- 3 Kの精度
• 2つの設定リングで調整が簡単なためセットアップがシンプル
•固定ヒステリシスの2つのスイッチング出力
•調整を誤って変更するのを防ぐ機械式ロック付

TV
-50~150℃ 25~30 mm • スイッチ
• IO-Link
一体型 • +/- 0.3 Kの精度
• 設定可能な2つのスイッチング出力
• コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造

TT / TM
-40~150℃ 埋込み取付け
~560 mm
RTD 6、10 mmのRTDプローブ • Pt100およびPt1000クラスA RTD
• プロセス接続部付き
• 増幅器に接続

TS
-100~600℃ さまざま RTD 6、10 mmのRTDプローブ、ケーブル付き • Pt100およびPt1000クラスA RTD
• 柔軟なプロセス接続
• 最長10 mのケーブル長
• 増幅器に接続

TCC
-25~160℃ 30~1000 mm •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
一体型 状態表示LED • +/- 0.2 Kの精度
• ドリフト検出でプロセスを保護
• コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造