- 製品ニュース
- 画像処理 / 認識システム
- 建機・特装車用2D/3D完全一体型カメラ
建機・特装車用2D/3D完全一体型カメラ
最高レベルのifmディープラーニング
操作が難しい建機・特装車は、人の検知に高信頼性が要求されます。PMD技術を採用した世界初のAI対応2D/3Dカメラは、優れた人検知技術とPMD 3D技術を融合させ、建機・特装車に特化した障害物検出を実現します。2D/3Dセンサフュージョンと高性能AIプロセッサにより、他にはない検出性能のソリューションを提供します。車両搭載システムとしてご利用いただけます。
AI人検知機能でリアルタイムの安全性を確保
人と障害物を正確に識別できる信頼性の高いスマートカメラにより、運転者に警告して危険を知らせます。人や障害物との衝突の可能性が確実な場合のみ警告を発します。このため、運転者の注意を散漫にさせる誤警告が抑制されます。完全自律型の障害物検出機能を内蔵し、ハードウェアの追加が不要です。システムは、改ざんやフロントパネルの汚れ・電圧低下などによる不良を自己監視します。また、Fast EthernetによるH.264、H.265、MJPEG形式のライブ動画のストリーム配信が可能です。
カメラに独自ロジックを統合しカスタマイズ
AIカメラO3Mは、ユーザー独自のロジックと複雑な数学関数を直接カメラで実行し、結果を対応インターフェースから車両のコントローラへ伝送できます。また、カスタマイズ作成したオーバーレイをイベント発生時にビデオストリームに表示することも可能です。パラメータ設定ソフトウェアVision Assistantから、ドラッグ&ドロップ操作で簡単に調整できます。